• Modulon DPH 500kVA - The world's highest power density in a single rack
  • Série DPH, Trifásico, 50 - 300/500/600 kVA

    Especificações Técnicas

    Modelo
    DPH-300K / DPH-500K / DPH-600K
    Capacidade
     
    ● DPH-300K
    50-300 kVA/kW
     
    Módulo de potência de 50 kW: Até 6 unidades
    ● DPH-500K
    50-500 * kVA / 50-450 kW
     
    Módulo de potência de 50 kW: Até 9 unidades
    ● DPH-600K
    50-600 kVA / 50-600 kW
     
    Módulo de potência de 50 kW: Até 12 unidades
    Entrada
     
    Tensão Nominal
    220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac (3-fases, 4-fios + terra)
    Faixa de Tensão
    305~477 Vac (plena carga), 229~305 Vac (70-100% de carga)
    THDi
    < 3% **
    Fator de Potência
    > 0,99
    Faixa de Frequência
    40~70 Hz
    Saída
     
    Tensão
    220/380 Vac, 230/400 Vac, 240/415 Vac (3-fases, 4-fios + terra)
    THDv
    ≤ 0,5% (carga linear)
    Regulação de Tensão
    ± 1% (estática)
    Frequência
    50/60 ± 0,05 Hz
    Capacidade de Sobrecarga
    ≤ 125%: 10 minutos
     
    ≤ 150%: 1 minuto
     
    > 150%: 1 segundo
    Display
    tela de toque colorida10”
    Interface
     
    Standard
    RS232 x 1, Porta Paralelo x 4, USB tipo A x 2, USB tipo B x 1, MODBUS x 1, Smart slot x 1, REPO x 1, EPO x 1, Contatos secos de entrada x 4, Contatos secos de saída x 6, detecção de temperatura de baterias externas x 4, Detecção de contatos auxiliares de chaves/disjuntores externos x 4, BMS (RJ45) x 1, Ethernet x 1
    Opcional
    Placa de relés E/S, Cabo do sensor de temperatura do gabinete da bateria
    Conformidade
     
    Segurança
    CE
    Rendimento
     
    AC-AC
    Até 96,5%
    ECO Mode
    99%
    Bateria
     
    Tensão Nominal
    ±240 Vdc (default, ±180 Vdc até ±276 Vdc Configurável)
    Tensão de Carga
    ±272 V (ajustável de 204 a 312 V)
    Proteção da descarga profunda da bateria
    Sim
    Ambiente
     
    Temperatura de Operação
    0~40℃
    Humidade Relativa do Ar
    0~90% (sem condensação)
    Proteção IP
    IP20
    Outros
     
    Redundância e Expansão Paralelas
    Redundância de módulos e sistemas
    Desligamento de Emergência
    Remoto (padrão) e local (opcional)
    Início por Bateria
    Sim
    Física
     
    Dimensões (L x P x A)
     
    ● DPH-300K
    600 x 1100 x 2000 mm
    ● DPH-500K
    600 x 1100 x 2000 mm
    ● DPH-600K
    1200 x 1100 x 2000 mm
    Peso: Sistema UPS (sem módulos de potência)
     
    ● DPH-300K
    311 kg
    ● DPH-500K
    317 kg
    ● DPH-600K
    605 kg
    Peso: Módulo de potência de 50 kW (opcional)
    36 kg
    * A capacidade do módulo de potência é ajustável a 50 kVA ou 55,6 kVA via Modbus. DPH-500K pode suportar 500 kVA / 450 kW com nove módulos de potência de 55,6 kVA.
    ** Quando a entrada vTHD é inferior a 1%.

    Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.