• Modulon DPH 500kVA - The world's highest power density in a single rack
  • Série DPH, Trifásico, 50 - 300/500/600 kVA

    Características

    Excelente Desempenho Energético
    A densidade de potência líder do setor por módulo em 50 kW em espaço 3U e a menor área ocupada para 500 kVA em um único rack e 600 kVA em dois racks, para alcançar a melhor utilização em comparação com seus pares
    Alto rendimento AC-AC de até 96,5% e modo ECO de 99% resulta em economia acentuada de custos de energia
    O Green Mode (modo verde) com uma função de agregação de carga otimiza a eficiência do sistema
    Disponibilidade Máxima
    O design totalmente modularizado e os módulos principais com troca a quente (hot-swappable) garantem o tempo médio de reparo (MTTR) próximo de zero sem risco de tempo de inatividade
    Componentes redundantes e barramento CAN duplo oferecem a mais alta disponibilidade do sistema e evitam ponto único de falha
    UPS modular cresce com o seu negócio por expansão paralela de até 8 unidades para 4,8 MVA de capacidade total de energia
    Alta Capacidade de Gerenciamento
    O touch screen colorido de 10" de fácil utilização permite uma fácil gestão local da UPS
    Informações do ambiente, como segurança, lâmina d’água, alarme de incêndio e temperatura, podem ser integradas no no-break para facilitar o monitoramento através do LCD do no-break
    Se a UPS estiver equipada com um sistema de gestão Delta de bateria externo, as informações das baterias podem ser integradas na UPS e monitorizadas através do LCD da UPS