• Série DPS, Trifásico, 300/400/500/600/1000/1200 kVA
  • Série DPS, Trifásico, 300/400/500/600/800/1000/1200 kVA

    Especificações técnicas

    Modelo
    DPS-300K / DPS-400K / DPS-500K / DPS-600K
     
    DPS-800K / DPS-1000K / DPS-1200K
    Potência nominal
     
    ● DPS-300K
    300 kVA / kW
    ● DPS-400K
    400 kVA / kW
    ● DPS-500K
    500 kVA / kW
    ● DPS-600K
    600 kVA / kW
    ● DPS-800K
    800 kVA / kW
    ● DPS-1000K
    1000 kVA / kW
    ● DPS-1200K
    1200 kVA / kW
    Entrada
     
    Tensão nominal
    220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3 fases, 4 fios + G)
    Intervalo de tensão
    176/304 ~ 276/478 VAC (carga total)
    Distorção harmônica da corrente
    < 3% (com carga linear total)
     
    < 5% (com carga não linear total)
    Fator de energia
    > 0,99
    Faixa de frequência
    40~70 Hz
    Saída
     
    Tensão
    220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3 fases, 4 fios + G)
    Distorção harmônica de tensão
    < 1,5% (carga linear)
     
    < 5% (carga não linear)
    Regulação da tensão
    ± 1 (estática), ± 5 (dinâmica)
    Fator de potência de saída
    1
    Frequência
    50/60 Hz (autoescalável)
    Capacidade de sobrecarga
    ≤ 125%: 10 min
     
    ≤ 150%: 1 min
     
    >150%: 1 seg
    Monitor
    painel de 10” colorido sensível ao toque
    Interface
     
    Padrão
    RS232, porta paralela, USB, Modbus RS485, contato seco de entrada, contato seco de saída, placa SNMP integrada na tela sensível ao toque
    Opcional
    placa de E/S de relé, cabo do sensor de temperatura do gabinete
    Conformidade
    Segurança : CE
    Eficiência
     
    Modo AC-AC
    até 96,5%
    Modo ECO
    99%
    Bateria
     
    Tipo
    VRLA, LiB
    Corrente de carregamento
     
    ● DPS-300K
    90 A
    ● DPS-400K
    120 A
    ● DPS-500K
    150 A
    ● DPS-600K
    180 A
    ● DPS-800K
    240 A
    ● DPS-1000K
    300 A
    ● DPS-1200K
    360 A
    Quantidade de baterias
    30 a 46 peças
    Ambiente
     
    Temperatura de operação
    0~40℃
    Umidade relativa
    0~95% (sem condensação)
    Proteção de IP
    IP20
    Outros
     
    Redundância paralela e expansão
    máximo de 8 unidades
    Desligamento de emergência
    remoto e local
    Física
     
    Dimensões (l x p x a)
     
    ● DPS-300K
    600 * x 900 x 2000 mm
    ● DPS-400K/500K/600K
    1200 * x 900 x 2000 mm
    ● DPS-800K
    1800 x 900 x 2000 mm
    ● DPS-1000K/1200K
    2450 x 900 x 2000 mm
    Pes
     
    ● DPS-300K
    515 kg
    ● DPS-400K
    700 kg
    ● DPS-500K
    811 kg
    ● DPS-600K
    970 kg
    ● DPS-800K
    1270 kg
    ● DPS-1000K
    1850 kg
    ● DPS-1200K
    2000 kg
    * A largura é para o gabinete, que tem quatro comutadores integrados.

    Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.