• Série DPS, Trifásico, 300/400/500/600/1000/1200 kVA
  • Série DPS, Trifásico, 300/400/500/600/800/1000/1200 kVA

    Características

    Máxima disponibilidade
    Suporta até 10 MW de capacidade de energia com redundância paralela e expansão para até 8 unidades
    Componentes de redundância e barramento CAN duplo garantem a disponibilidade do sistema
    Detecção proativa do status dos principais componentes para diagnóstico precoce de mau funcionamento do UPS
    O diagnóstico inteligente da integridade da bateria permite melhorar a manutenção e substituição da bateria
    Análise avançada de eventos, incluindo 10,0 logs de eventos, captura de formas de onda e registro de parâmetros-chave, a fim de detectar anormalidades do UPS e garantir maior disponibilidade
    A densidade de energia líder do setor e a menor área ocupada com o design de entrada de cabo superior/botão e interruptores integrados, o que permite que você utilize o espaço com flexibilidade em circunstâncias de altos requisitos de potência
    O fator de potência de saída da unidade garante que não haja classificação e oferece 100% kW
    Eficiência CA-CA de até 96,5% e 99% no modo ECO, resultando em economia substancial em custo de energia
    Suporta baterias VRLA e baterias de íon de lítio ecológicas
    Gerenciabilidade e flexibilidade sofisticadas
    Painel colorido de 10" sensível ao toque simplifica o gerenciamento local do UPS
    Informações ambientais, como segurança, água, fogo e temperatura, podem ser integradas e monitoradas através do painel LCD do UPS
    Se o UPS estiver equipado com um sistema de gerenciamento de bateria externo, as informações da bateria podem ser integradas e monitoradas pelo painel LCD do UPS
    O acesso frontal total e o design modular dos principais componentes reduzem o tempo médio de reparo (MTTR)
    Quantidade de baterias flexível de 30-46 pcs possibilita o investimento ideal em bateria