• Delta HPH Gen.2 Series UPS, Three Phase, 20/30/40 kVA
  • Série HPH Gen2, Trifásico, 20/30/40 kVA

    Especificações técnicas

    Modelo
     
    HPH-20K / HPH-30K / HPH-40K
     
    Potência nominal
     
    ● HPH-20K
    20 kVA/kW
    ● HPH-30K
    30 kVA/kW
    ● HPH-40K
    40 kVA/kW
    Entrada
     
    Tensão nominal
    220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3 fases, 4 fios + G)
    Faixa de tensão
    305~478 VCA (carga total)
     
    228~478 VCA (70% carga)
    Distorção harmônica da tensão
    ≤ 2% *
    Fator de energia
    > 0,99
    Faixa de frequência
    40~70 Hz
    Saída
     
    Tensão
    220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3 fases, 4 fios + G)
    Distorção harmônica da tensão
    ≤ 1,5% (carga linear)
     
    ≤ 4% (carga não linear)
    Regulação da tensão
    ± 1% (estática)
    Frequência
    50/60 Hz
    Capacidade de sobrecarga
    ≤ 105%: em modo contínuo
     
    > 105~≤ 110%: 60 minutos
     
    > 110~≤ 125%: 10 minutos
     
    > 125~≤ 150%: 1 minutos
     
    > 150%: 1 segundo
    Monitor
    tela de 5” colorida sensível ao toque
    Interface
     
    Padrão
    Contato seco da temperatura da bateria externa x 1, contato seco de saída x 4, contato seco de entrada x 2, porta paralela x 2, porta USB x 1, porta RS232 x 1, porta REPO x 1, mini slot x 2
    Conformidade
     
    Segurança
    CE, RCM (IEC62040-1, IEC62040-2 Classe C2)
    Eficiência
     
    Modo AC-AC
    > 96% (eficiência de pico)
    Modo ECO
    99%
    Bateria
     
    Tensão nominal
    ± 240 VCC (padrão, ± 180 VCC~± 276 VCC configurável)
    Tensão de carga
    ±272 VCC (ajustável entre 204 V e 312 V)
    Corrente máxima do carregador embutido
    15 A
    Ambiente
     
    Temperatura de operação
    0~40℃
    Umidade relativa
    0~95% (sem condensação)
    Ruído audível (a um metro)
    < 60 dB
    Proteção de IP
    IP20 (padrão)
     
    IP42 (Opcional)
    Outros
     
    Redundância e expansão em paralelo
    até 4 unidades
    Inicialização da bateria
    sim
    Física
     
    Dimensões (L x P x A)
    240 x 630 x 650 mm
    Peso
     
    ● HPH-20K
    44 kg
    ● HPH-30K/40K
    50 kg
    * Quando a distorção harmônica total da tensão de entrada é inferior a 1%
    ** Redução do valor para 20% da carga para configuração de quantidade de bateria de 30-32 pcs

    Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

    Opções

    • Cabo de compensação de temperatura da bateria
    • Filtro de poeira
    • kit IP42
    • Kit de botão EPO
    • Placa SNMP IPv6
    • Placa Modbus
    • Placa de E/S de relé