• Delta HPH Gen.2 Series UPS, Three Phase, 20/30/40 kVA
  • Série HPH Gen2, Trifásico, 20/30/40 kVA

    Características

    Fácil implementação e manutenção com design compacto
    Rodas embutidas para fácil movimentação, posicionamento e manutenção
    Disjuntores de bypass de entrada/saída/saída/manutenção embutidos em um painel de distribuição completo
    Design fino e menor área ocupada (40 kW em 0,15 m2) para reduzir a perda de espaço
    Baixo custo total de propriedade
    Configuração de quantidade de bateria ampla (30 a 46 pcs) para otimizar a solução de bateria
    Alta eficiência AC-AC acima de 96% e modo ECO até 99%, resultando em economia de custo de energia
    Baixa distorção harmônica de entrada (iTHD < 2%) que é altamente compatível com o fluxo de energia do UPS sem filtro adicional ou gerador de sobredimensionamento
    Altas gerenciabilidade e flexibilidade
    A tela colorida de 5" sensível ao toque é fácil de usar e permite o fácil gerenciamento local do UPS
    Placas de comunicação SNMP IPv6 e Modbus opcionais para monitoramento remoto
    Carregador integrado de 15 A para solução de backup longa sem custo adicional
    Kit IP42 opcaional para aplicação em ambiente hostil