Série DPH, Trifásico, 20-80/ 50-200 kVA (FR)
Especificações Técnicas
Modelo
DPH-80K-FR / DPH-200K-FR
Potência
● DPH-80K-FR
20/ 40/ 60/ 80 kVA
20/ 40/ 60/ 80 kW
● DPH-200K-FR
50/ 100/ 150/ 200 kVA
50/ 100/ 150/ 200 kW
Potência Total do Rack
● DPH-80K-FR
80 kW
● DPH-200K-FR
200 kW
Configuração de Paralelo
Até 8 unidades
Entrada
Tensão Nominal
380/ 400/ 415 Vca, 3P4W+PE
Range de Tensão
176-276/ 305-477 Vca (plena carga)
132-176/ 229-305 Vca (com de-rating de 70% da carga)
Frequência
40-70 Hz
Distorção Harmônica Total (THDi)
< 3%
Fator de potência
> 0.99 (plena carga)
Saída
Voltagem Nominal
380/ 400/ 415 Vca, 3P4W+PE
Regulação de Tensão
±1% (estático)
Frequência
50/60 ± 0.05 Hz
Distorção Harmônica Total (THDv)
≤ 2% (carga linear), ≤ 5% (carga não linear)
Fator de Potência
1
Fator de Potência de Carga Permitido
≤ 125%: 10 minutos
≤ 150%: 1 minutos
> 150%: 1 seg
Proporção de Corrente de Crista
3:1
Eficiência
Modo Online
Até 96,5%
Modo Eco
Até 99%
Bateria
Tipo de Bateria
VRLA/ Chumbo Ácido Ventilada/ Lítio
Tensão Nominal
±240 Vcc
Quantidade
40 pcs
Corrente de Carga (Máx.)
● DPH-80K-FR
32 A
● DPH-200K-FR
75 A
Interface de Comunicação
Tela
10’’ Colorido, sensível ao toque (Touch Screen)
Portas
RS-485, CAN bus (para comunicar com o UPS), EMS(RJ45), BMS(RS-232/RS-485), Modbus
Dimensões Mecânicas
Dimensões (L x P x A)
600 x 1109 x 2000 mm
Peso Líquido
- UPS System
● DPH-80K-FR
269 kg
● DPH-200K-FR
275 kg
- por Módulo de Potência
● DPH-80K-FR
18 kg
● DPH-200K-FR
36,9 kg
- por Módulo de Bateria
● DPH-80K-FR
32,6 kg
Meio Ambiente
Temperatura de Operação
0 a 40°C
Umidade
0-95% (sem condensação)
Altitude
0-1000 m
Temperatura de Armazenamento
-20 a +70°C
IP
IP20
Atendimento à Normas
Segurança
CE, BSMI, RCM
EMC
IEC 62040-2
Performance
IEC 62040-3
Sustentabilidade
RoHS, REACH
Testes
Teste de Burn-in sem banco de carga
Sim
Função de partida a frio
Sim
Conversão de Frequência
Sim
Predição de Falha
Sim
Software de Integração com Delta Lithium Battery BMS
Sim
Todas as especificações estão sujeitas a mudança sem previa informação.
Produto disponível para as regiões a seguir:
|
Pedir Um Orçamento |