• Delta – Linha Modulon UPS
  • Série DPH, Trifásico, 20-80/ 50-200 kVA (FR)

    Características

    Baixo Custo de Propriedade (TCO)
    Eficiência AC-AC até 96,5% e no modo Eco até 99%, otimizam os custos de energia
    Ative o modo Verde com uma função de agregação de carga para aumentar a eficiência do sistema
    Notável densidade de potência de 50kW por módulo em uma altura de 3U (20 kW/2U de altura), oferecendo melhor utilização do espaço
    Realize o teste de carga total e bateria completa no local. Não há necessidade de bancos de carga, nem configurações - otimize o processo e reduza custos de forma eficaz
    Máximo Tempo de Atividade
    Componentes redundantes e barramento CAN duplo proporcionam a mais alta disponibilidade do sistema e impedem o ponto único de falha
    Os módulos de alimentação e controle se autossincronizam para evitar tempo de inatividade devido a falha do módulo de controle
    Design totalmente modularizado com módulo STS, módulo de potência e a placa controladora em hot swap garantem a minimização do tempo médio de reparo (MTTR)
    Bypass manual integrado elimina o tempo de inatividade relacionado à manutenção
    Pré-aviso de envelhecimento dos principais componentes reduz o risco de tempo de inatividade (opcional)
    Gerenciamento Fácil
    Atenda com precisão às suas necessidades de backup de energia agora e libere a capacidade de expansão sem esforço à medida que seu negócio prospera
    Tela sensível ao toque colorida de 10'' com fácil acesso às informações do UPS e operação simplificada
    LCD intuitivo e bateria integrados, com informações ambientais visíveis e fáceis de gerenciar
    Porta USB integrada fornece fácil conectividade para mais de 10.000 registros de dados para diagnóstico de eventos
     

    Produto disponível para as regiões a seguir:

    EMEA América Latina

      

    Pedir Um Orçamento
    Nome *
    Sobrenome *
    Empresa *
    Cargo *
    E-mail Comercial *
    Telefone Comercial *
    Estado / Província
    País *
    Produtos do seu interesse *
    Comentários *
    Inscreva-se Para Newsletter *