• Delta – Linha Modulon UPS
  • Série DPH, Trifásico, 20 - 80/120 kVA

    Especificações Técnicas

    Modelo
    DPH-80K / DPH-120K
    Potência nominal
     
    ● DPH-80K
    20, 40, 60, 80 kVA/kW
     
    Módulo de alimentação de 20 kW: até 4 unidades
    ● DPH-120K
    20, 40, 60, 80, 100, 120 kVA/kW
     
    Módulo de alimentação de 20 kW: até 6 unidades
    Entrada
     
    Tensão nominal
    220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3 fases, 4 fios + G)
    Faixa de tensão
    305~478 VCA (carga total)
    Distorção harmônica da tensão
    ≤ 2% *
    Fator de energia
    > 0,99
    Faixa de frequência
    40~70 Hz
    Saída
     
    Tensão
    220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3 fases, 4 fios + G)
    Distorção harmônica da tensão
    ≤ 1% (carga linear)
     
    ≤ 4% (carga não linear)
    Regulação da tensão
    ± 1% (estática)
    Frequência
    50/60 Hz
    Capacidade de sobrecarga
    ≤ 125%: 10 minutos
     
    ≤ 150%: 1 minuto
     
    > 150%: 1 segundo
    Monitor
    tela de 10” colorida sensível ao toque
    Interface
     
    Padrão
    Contato seco de temperatura da bateria externa x 4, contato seco do status do comutador/disjuntor externo x 4, contato seco de saída x 6, contato seco de entrada x 4, porta paralela x 2, porta USB (tipo A x 2
    Conformidade
     
    Segurança
    CE
    Eficiência
     
    Modo AC-AC
    > 96% (eficiência de pico)
    Modo ECO
    99%
    Bateria
     
    Tensão nominal
    ± 240 VCC (padrão, ± 180 VCC ~ ± 276 VCC configurável)
    Tensão de carga
    ± 272 VCC (ajustável entre 204 V e 312 V)
    Proteção contra descarga profunda da bateria
    sim
    Ambiente
     
    Temperatura de operação
    0~40℃
    Umidade relativa
    95% (sem condensação)
    Proteção de IP
    IP20
    Outros
     
    Expansão e redundância paralela
    redundância do sistema e do módulo, máximo de 8 unidades
    Inicialização da bateria
    sim
    Física
     
    Dimensões (L x P x A)
    600 x 850 x 1445 mm
    Peso – sistema UPS (sem módulos de potência)
     
    ● DPH-80K
    150 kg
    ● DPH-120K
    162 kg
    Peso – módulo de potência de 20 kW (opcional)
    18 kg
    * Quando a distorção harmônica total da tensão de entrada é inferior a 1%

    Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.