• Delta – Linha Modulon UPS
  • Série DPH, Trifásico, 20 - 80/120 kVA

    Características

    Excelente desempenho de potência
    Alta eficiência AC-AC acima de 96% e modo ECO até 99%, resultando em economia de custo de energia
    O modo ecológico com uma função de agregação de carga otimiza a eficiência do sistema
    A tecnologia de potência líder do setor oferece até 120 kW em disjuntores completamente equipados em 162,8 kW/m3 que oferecem suporte a entrada de cabos superior/inferior sem gabinetes adicionais, oferecendo a melhor utilização em comparação com produtos semelhantes
    Máxima disponibilidade
    O design totalmente modular e os módulos essenciais de troca a quente garantem um tempo médio de reparo (MTTR) próximo a zero sem risco de tempo de inatividade
    Os componentes redundantes e o barramento CAN duplo oferecem a mais alta disponibilidade de sistema e evitam um ponto único de falha
    Mecanismo de aviso prévio de envelhecimento de componentes essenciais para fornecer a confiabilidade proativa para minimizar o erro humano e reduzir o risco de tempo de inatividade (opcional)
    Alta capacidade de gerenciamento
    A tela colorida de 10" sensível ao toque é fácil de usar e permite o fácil gerenciamento local do UPS
    Informações ambientais, como temperatura e umidade, e transmissões de sinais do sensor ambiental podem ser integradas ao UPS para facilitar o monitoramento pela tela de LCD do UPS
    Se o UPS estiver equipado com um sistema de gerenciamento de bateria externa, as informações da bateria podem ser integradas ao UPS e monitoradas pelo LCD do UPS