• Delta – UPS Linha Amplon
  • Série N Ger.3, Monofásico, 1/2/3 kVA

    Especificações técnicas

    Modelo
    NX-1K / NX-2K / NX-3K
    Topologia
    Online Dupla-Conversão
    Potência Nominal
     
    ● NX-1K
    1 kVA / 0.9 kW
    ● NX-2K
    2 kVA / 1.8 kW
    ● NX-3K
    3 kVA / 2.7 kW
    Entrada
     
    Tensão Nominal
    220/230 Vca, Monofásico 2 Fios (FF+T)
    Range de Tensão
    180~285 Vca (plena carga)
    Frequência
    50/60 ± 10 Hz
    Fator de Potência
    > 0.99 (plena carga)
    Conexão
     
    ● NX-1K/2K
    1x IEC C14
    ● NX-3K
    1x IEC C20
    Saída
     
    Tensão Nominal
    208(1), 220, 230, 240 Vca
    Regulação de Tensão
    ±1%
    Frequência
    50/60 ± 3 Hz
    Distorção Harmônica Total (THDv)
    ≤ 3% (carga linear)
    Fator de Potência
    0.9
    Conexão
     
    ● NX-1K/2K
    4x tomadas NBR
    ● NX-3K
    4x tomadas NBR + 1x terminal
    Capacidade de Sobrecarga
    ≤ 105%: contínuo, 106~110%: 10 min., 111~130%: 30s., 131~150%: 3s., > 150%: imediatamente
    Fator de Crista
    3:1
    Eficiência
     
    Modo Online
    Maior que 90%
    Modo ECO
    Maior que 95%
    Bateria
     
    Tipo de Baterias
    VRLA
    Tensão Nominal
     
    ● NX-1K
    24 Vcc
    ● NX-2K
    48 Vcc
    ● NX-3K
    72 Vcc
    Quantidade
     
    ● NX-1K
    2 pçs
    ● NX-2K
    4 pçs
    ● NX-3K
    6 pçs
    Autonomia: 100% de carga
     
    ● NX-1K
    3.1 min
    ● NX-2K
    3.3 min
    ● NX-3K
    3.6 min
    Autonomia: 70% de carga
     
    ● NX-1K
    6.1 min
    ● NX-2K
    6.5 min
    ● NX-3K
    6.9 min
    Corrente de Carga
    1 A
    Interface de Comunicação
     
    Tela
    Tela de LCD com LEDs indicadores
    Portas
    USB, RS-232, em mini slot (opção para for mini SNMP, mini Modbus e mini cartão relay I/O)
    Alarmes Audíveis
    Modo de Bateria, Baixa Carga de Bateria, Sobrecarga, Falhas, Modo Bypass
    Mecânica
     
    Dimensões (L x P x A)
     
    ● NX-1K
    145 x 282 x 220 mm
    ● NX-2K
    145 x 397 x 220 mm
    ● NX-3K
    190 x 421 x 318 mm
    Peso
     
    ● NX-1K
    9.2 kg
    ● NX-2K
    16.8 kg
    ● NX-3K
    27 kg
    Dimensões Embalagem (L x P x A)
     
    ● NX-1K
    230 x 360 x 325 mm
    ● NX-2K
    230 x590 x355 mm
    ● NX-3K
    320 x 560 x 460 mm
    Peso Bruto
     
    ● NX-1K
    10.3 kg
    ● NX-2K
    18.6 kg
    ● NX-3K
    28.4 kg
    Ambiente
     
    Temperatura de Operação
    0~50°C (40~50°C de-rating a 70% da carga)
    Umidade
    20~90% (sem condensação)
    Ruído Audível(2)
    < 45 dBA
    Altitude
    0-4.000 m (de-rating 1%/100m entre 1.000-4.000m)
    Temperatura de Armazenamento
    -20 a +50°C
    Proteção IP
    IP20
    Normas
     
    Segurança
    IEC 62040-1
    EMC
    IEC 62040-2
    Desempenho
    IEC 62040-3
    Meio Ambiente
    RoHS, REACH
    (1) De-rating a 70% de carga
    (2) Teste de ruído audível com UPS < 75% de carga a 25°C no modo online

    Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

     

    Tempo de execução

    1 kVA
    Carga 90 W 180 W 270 W 360 W 450 W 540 W 630 W 720 W 810 W 900 W
    Autonomia 57.5 26.9 16.8 11.9 9.1 7.3 6.1 4.3 3.6 3.1

    2 kVA
    Carga 180 W 360 W 540 W 720 W 900 W 1080 W 1260 W 1440 W 1620 W 1800 W
    Autonomia 61.1 28.3 17.7 12.5 9.5 7.7 6.5 4.5 3.6 3.3

    3 kVA
    Carga 270 W 540 W 810 W 1080 W 1350 W 1620 W 1890 W 2160 W 2430 W 2700 W
    Autonomia 67.1 29.4 18.1 12.5 10.3 8.2 6.9 4.9 4.2 3.8
    * Em minutos