• Delta – UPS Linha Amplon
  • Série N Ger.3, Monofásico, 1/2/3 kVA

    Características

    Alta Disponibilidade
    Com fator de potência de saída 0,9 fornece mais potência para cargas críticas
    Verdadeira topologia online de dupla conversão e tempo de transferência zero para o modo de bateria
    Energia limpa e ininterrupta para as cargas durante uma queda de energia prolongada
    Energia Limpa com Baixo Custo Total de Propriedade (TCO)
    Trabalha em ambientes elétricos agressivos com ampla faixa de tensão para minimizar o uso da bateria
    Excelente capacidade de sobrecarga que permite que a condição de sobrecarga continue dentro do limite
    Eficiência CA-CA de até 90% e no modo ECO de até 95% para maior economia de energia
    Fácil Gerenciamento
    Com display LCD intuitivo, fornece informações de status do UPS com a capacidade de configuração no local
    Suporta múltiplas interfaces de comunicação, incluindo portas USB, RS-232 e formato Mini slot (para mini SNMP, mini Modbus e mini cartão Relé I/O) para monitoramento remoto e configuração
    A função de autoteste da bateria garante a detecção precoce do status e informa quando as baterias precisam ser substituídas