• Delta DPH 15-105 kVA UPS - Cutting-edge Performance and Reliability
  • Série DPH, Trifásico, 15- 60/105 kVA, 208V

    Especificações Técnicas

    Modelo
    DPH-60K-LV / DPH-105K-LV
    Potência nominal
     
    ● DPH-60K-LV
    15, 30, 45, 60 kVA/kW
     
    Módulo de alimentação de 15 kW: até 4 unidades
    ● DPH-105K-LV
    15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 kVA/kW
     
    Módulo de alimentação de 15 kW: até 7 unidades
    Quantidade máxima de módulos de energia
     
    ● DPH-60K-LV
    4+1 com redundância
    ● DPH-105K-LV
    7+1 com redundância
    Quantidade máxima de módulos de baterias (integrados)
     
    ● DPH-60K-LV
    16 peças (4 cadeias)
    ● DPH-105K-LV
    N/D
    Entrada
     
    Tensão nominal
    208/120 V, 220/127 V (3 fases, 4 fios +G)
    Faixa de tensão
    166~253 VCA (carga total)
    iTHD
    < 5% (não linear)
     
    < 3%(linear)*
    Fator de energia
    > 0,99
    Frequência
    40~70 Hz
    Saída
     
    Tensão de saída
    208/120 V, 220/127 V (3 fases, 4 fios +G)
    Regulação de tensão
    ± 1% (estática)
     
    ± 5% (dinâmica)
    Fator de energia de saída
    unidade
    THDv
    < 2% (linear)
     
    < 5% (não linear)
    Eficiência CA-CA
    95%
    Eficiência ECO
    até 98,5%
    Capacidade de sobrecarga
    ≤ 125%: 10 min.
     
    ≤ 150%: 1 min.
     
    > 150%: 1 seg.
    Bateria
     
    Tensão nominal
    ± 168 VCC (± 14 peças)
    Tensão de carga
    ± 190 VCC (ajustável de 182 VCC a 196 VCC)
    Corrente de carga
    máximo de 6 A por módulo de energia
    Física
     
    Dimensões (L x P x A)
    23,62” x 33,46” x 78,74” (600 x 850 x 2000 mm)
    Peso – sistema UPS
     
    ● DPH-60K-LV
    562,2 libras (255 kg)
    ● DPH-105K-LV
    619,5 libras (281 kg)
    Peso – módulo de energia
    46,3 libras (21 kg/ 1 peças)
    Peso – módulo de baterias
    51,8 libras (23,5 kg/1 peças, 1 módulo de bateria = bateria de 9 Ah x 7 peças)
    Ambiente
     
    Temperatura de operação
    32 a 104°F (0 a 40°C)
    Temperatura de armazenamento
    -13 a 167°F (-25 a 75°C)
    Umidade relativa
    5~95% (sem condensação)
    Outros
     
    Conformidade
    UL 1778, FCC Class A, Energy Start 2,0
    Paralelo
    máximo de 4 unidades
    Monitor
    painel sensível ao toque de 10”
    Interface de comunicação
    Ethernet, RS485
    Gabinete de bateria modular
     
    Dimensões (L x P x A)
    23,62” x 33,46” x 78,74” (600 x 850 x 2000 mm)
    Peso
    Com módulo de baterias completo: 2.123,1 libras (963 kg)
     
    Sem módulo de baterias: 465,2 libras (211 kg)
    Número máximo de cadeias de baterias
    8
    Número máximo de módulos de baterias
    32
    * Quando a distorção harmônica total da tensão de entrada é inferior a 1%

    Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.