• Delta DPH 15-105 kVA UPS - Cutting-edge Performance and Reliability
  • Série DPH, Trifásico, 15- 60/105 kVA, 208V

    Características

    Alta integração e economia de espaço
    Totalmente integrado em um gabinete de 42U com fonte de energia, duração da bateria, interruptor de transferência estática e disjuntores de entrada/saída/bypass.
    Máxima disponibilidade
    Design totalmente modularizado e módulos de troca a quente para fácil implementação e manutenção
    Design de controle e energia auxiliar redundante
    Barramento CAN duplo para garantir a confiabilidade inerente no nível do sinal
    Os indicadores de aviso de fusível LED do módulo de bateria podem alertar os operadores no caso de um fusível queimado
    Excelente desempenho de potência
    Módulo de alta densidade de energia líder no setor: 15 kVA/kW com 2U de altura
    Conversão CA-CA com 95% de eficiência e modo ECO com até 98,5% de eficiência e certificação Energy Star 2,0
    Modo ecológico para utilização eficaz
    Alta capacidade de gerenciamento
    Integração com o sistema de gestão ambiental (opcional)
    Cálculo de tendência de consumo de energia
    Ethernet integrada e interface de comunicação RS485
    Painel de 10" sensível ao toque fácil de usar