• Systemy baterii litowo-jonowych Delta Electronics - Baterie przeznaczone do systemów zasilania gwarantowanego (UPS)
  • Seria UBH Gen3, Systemy Baterii Litowo-jonowych

    Specyfikacja techniczna

    Model
    BSPRN-DE1081P0GL0 / BSPRN-DE1081S0GL0
     
    BSPRN-DE1101P0GL0 / BSPRN-DE1101S0GL0
     
    BSPRN-DE1121P0GL0 / BSPRN-DE1121S0GL0
    Dane Elektryczne
     
    Zastosowane ogniwa
    DELTA P140-222-0 (60 Ah)
    Moc instalowana
     
    ● BSPRN-DE1081P0GL0 / 1081S0GL0
    28,4 kWh
    ● BSPRN-DE1101P0GL0 / 1101S0GL0
    35,5 kWh
    ● BSPRN-DE1121P0GL0 / 1121S0GL0
    42,6 kWh
    Napięcie znamionowe
     
    ● BSPRN-DE1081P0GL0 / 1081S0GL0
    ±236,8 V
    ● BSPRN-DE1101P0GL0 / 1101S0GL0
    ±296 V
    ● BSPRN-DE1121P0GL0 / 1121S0GL0
    ±355,2 V
    Inne
     
    Wymiary (sz. x wys. x gł.)
    Z pokrywą górną: 620 x 2185 x 625 mm
     
    Bez pokrywy górnej: 620 x 1910 x 625 mm
    Łączna waga (w przybliżeniu)
     
    ● BSPRN-DE1081P0GL0 / 1081S0GL0
    594 kg (z modułami), 336 kg (bez modułów)
    ● BSPRN-DE1101P0GL0 / 1101S0GL0
    656 kg (z modułami), 336 kg (bez modułów)
    ● BSPRN-DE1121P0GL0 / 1121S0GL0
    720 kg (z modułami), 336 kg (bez modułów)
    Liczba modułów baterii
     
    ● BSPRN-DE1081P0GL0 / 1081S0GL0
    8
    ● BSPRN-DE1101P0GL0 / 1101S0GL0
    10
    ● BSPRN-DE1121P0GL0 / 1121S0GL0
    12
    Interfejsy komunikacyjne
    Wewnętrzne: CAN 2.0
     
    Zewnętrzne: CAN 2.0, Modbus RTU, styki bezpotencjałowe
    Warunki Eksploatacji
     
    Temperatura pracy
    5°C do 35°C
    Wilgotność
    5%-85%
    Wysokość pracy
    ≤ 2000 m
    Zgodność ze Standardami
     
    Stopień ochrony
    IP 20
    Normy bezpieczeństwa
    IEC 62619 (ogniwo/moduł/szafa)
     
    CE Mark
     
    IEC62619 (ogniwo/szafa)
     
    JIS C 8715-2 (S-Mark) (ogniwo)
     
    UN 38.3 (ogniwo/moduł)
     
    UL9540A (ogniwo/moduł/szafa)
     
    EN 61000-6-2
     
    EN 61000-6-4
     
    IEC 62477-1 (BMS)
     
    IEC 60730 (bezpieczeństwo funkcjonalne)
    Zgodność z normą jakości
    ISO 9001
    Specyfikacja techniczna może ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.