LISTA PRODUKTÓW
- Przemysł wytwórczy
- Infrastruktura
- Usługi finansowe
- Edukacja
- Usługi obliczeniowe
- Transport
- Sektor rządowy i publiczny
- Handel detaliczny
- Opieka zdrowotna
Lotnisko w Melbourne wybrało zasilacze awaryjne UPS Delta do ochrony swoich urządzeń o krytycznym znaczeniu

Zasilacze awaryjne UPS firmy Delta zostały wybrane do ochrony infrastruktury krytycznej w nowej sterowni PLC nowo wybudowanej elektrowni trzeciej generacji zasilającej modernizowany Terminal 4 lotniska w Melbourne.
Zastosowane rozwiązanie obejmuje dwa zasilacze awaryjne UPS serii RT o mocy 10 kVA w konfiguracji redundancji równoległej podłączone do niezależnych szaf bateryjnych Delta.
Elektrownia trzeciej generacji, wybudowana obok Terminala 4 lotniska w Melbourne, ma w całości zasilać nowy terminal oraz węzeł transportowy, a także chronić krytyczne urządzenia przez awariami zasilania.
Dzięki wysokiemu współczynnikowi mocy wejściowej (pf > 0,99), niskiemu poziomowi zakłóceń harmonicznych (THDi < 5%) oraz sprawności w trybie ECO na poziomie 96% zasilacze awaryjne UPS serii RT będą miały znaczący wkład w szacowaną na 30% redukcję emisji dwutlenku węgla przez instalacje energetyczne lotniska.