LISTA PRODUKTÓW
- Przemysł wytwórczy
- Infrastruktura
- Usługi finansowe
- Edukacja
- Usługi obliczeniowe
- Transport
- Sektor rządowy i publiczny
- Handel detaliczny
- Opieka zdrowotna
System UPS dla nowego centrum handlowego w Bratysławie na Słowacji

Zapobieganie awariom zasilania ma kluczowe znaczenie operacyjne we wszystkich centrach handlowych, dlatego też stosowane są tam systemy zasilania bezprzerwowego (UPS). W przypadku przerw w dostawie zasilania mają one za zadanie uzupełnić ubytek napięcia i prądu tak, aby przebiegło to w sposób niezauważalny dla odwiedzających.
W tej krytycznej pod względem bezpieczeństwa kwestii, centrum handlowo-usługowe Bory Mall jest wspierane technologicznie przez Delta Electronics, globalnego lidera dostarczającego rozwiązania z zakresu systemów zarządzania poborem mocy. Systemy UPS oferowane przez firmę Delta zarządzają systemami zróżnicowanymi pod względem mocy i napięć zasilania, niezbędnymi w licznych sklepach, a także sali gimnastycznej i multipleksie zlokalizowanymi na terenie centrum. Nowy kompleks Bory Mall o powierzchni 100 tys. m2 jest jednym z największych tego typu obiektów w Europie, oferującym powierzchnię wynajmu równą 54 tys. m2 brutto, ponad 150 punktów sprzedaży i 12 kin.
Oferta zasilaczy UPS firmy Delta obejmuje kilka linii produktów pokrywających zakres mocy od jednego do kilku tysięcy kVA. Są to zarówno kompaktowe systemy dla małych przedsiębiorstw, jak również rozwiązania systemowe dla większych instalacji, np. laboratoriów badawczo-projektowych, szpitali czy farm serwerów.
Lokalna firma specjalizująca się w dziedzinie zasilaczy UPS, EZ Profinal zasugerowała inwestorowi, grupie Penta Investment zastosowanie systemu zasilającego Ultron DPS produkowanego przez Delta Electronics. Dzięki produktom Delta, firma EZ Profinal może dostarczyć kompletną ofertę sprzętową obejmującą system UPS o mocy 300 kVA oraz akumulatory Exide Sprinter zainstalowane w obudowie EBC TJH. Przewidywana wydajność tego zestawu jest więcej niż wystarczająca do zasilania budynku, który wkrótce zostanie uzupełniony o obszerne centrum handlowe.
Dzięki swojej zaawansowanej topologii i zastosowaniu prostowników IGBT, system Ultron DPS firmy Delta zapewnia bardzo dużą sprawność konwersji AC-AC na poziomie 96%, największą dla tego typu urządzeń dostępnych obecnie na rynku. Sprawność konwersji AC-AC ma tu istotne znaczenie, ponieważ parametr ten odpowiada za znaczącą część zaoszczędzonej energii. Do innych zalet warto zaliczyć wyjściowy współczynnik mocy równy 0,9 i bardzo mały współczynnik THD (i) nie przekraczający 3%, co zapewnia ochronę inwestycji. Wszystkie wrażliwe systemy otrzymują źródło energii o dużej czystości, a system UPS jest zainstalowany do pracy w trybie online, co zwiększa jakość energii i wydłuża czas bezawaryjnej pracy.
Inteligentny system zarządzania akumulatorami tworzy podstawy pozwalające zapewnić wysoką dostępność i łatwość serwisowania instalacji, a zastosowanie wysokiej jakości komponentów oznacza niskie koszty operacyjne. Inteligentna regulacja prędkości obrotowej wentylatora zmniejsza koszty energii. Firma Delta rozszerzyła projekt o układ zarządzenia akumulatorem i wymienne wentylatory oraz ułatwiła prowadzenie czynności serwisowych. Dodatkowo, redundancja N + X lub konfiguracja do pracy w trybie hot standby zwiększa niezawodność systemu.
Wśród kryteriów, które zadecydowały o wyborze przez Penta rozwiązań dostarczanych przez firmy Delta Electronics i EZ Profinal, znalazł się znakomity współczynnik price/value, wysoka jakość i niezawodność produktów oraz krótki czas instalacji, który nie przekroczył 7 tygodni. Jeśli chodzi o kwestie obsługi, firma EZ Profinal przy standardowej gwarancji zapewnianej przez Delta, była w stanie zaoferować 5-letnią gwarancję wraz z umową o świadczenie usług serwisowych, co wskazuje na ogromne zaufanie do produktów z oferty Delta i silną chęć utrzymania długoterminowego partnerstwa.
▲ System zasilania pomocniczego o dużej sprawności wyprodukowany przez Delta Electronics stanowi stabilne źródło zasilania nawet przy wystąpieniu problemów zewnętrznych. Lokalny partner, firma EZ Profinal zajmuje się jego instalacją i serwisowaniem.