LISTA PRODUKTÓW
- Przemysł wytwórczy
- Infrastruktura
- Usługi finansowe
- Edukacja
- Usługi obliczeniowe
- Transport
- Sektor rządowy i publiczny
- Handel detaliczny
- Opieka zdrowotna
UPS Delty zabezpiecza start jednego z ważnych statków kosmicznych Chin

Ten statek to pierwsze chińskie laboratorium kosmiczne. Połączy się z niektórymi innymi obiektami umieszczonymi przez Chiny na orbicie w okresie dwóch lat, by utworzyć pierwsze chińskie laboratorium w kosmosie. Wysłanie statku oznacza ważny krok milowy w rozwoju załogowych statków kosmicznych w Chinach. Odpowiedzialność za śledzenie i kontrolę startu powierzono centrum kontroli satelitarnej, z którego wystrzelono satelitę.
Krytyczne funkcje serwerowni centrum kontroli satelitarnej obejmują dane dotyczące śledzenia statku kosmicznego oraz przetwarzanie parametrów przesyłanych zdalnie przez czujniki. Stabilny i niezakłócony system zasilania awaryjnego (UPS) jest zatem niezbędny dla zapewnienia zasilania serwerowni na potrzeby śledzenia satelity na orbicie oraz komunikacji. Po dokładnej analizie wielu dostawców UPS na rynku zespół ekspertów bez żadnych wątpliwości wybrał rozwiązanie UPS Delta ze względu na wysoką dostępność oraz niezrównaną jakość.
Spółka Delta China zaprojektowała zindywidualizowane rozwiązanie dla centrum kontroli satelitarnej w oparciu o szacowane obciążenie serwerowni danymi dotyczącymi śledzenia i komunikacji oraz o różnice w poziomach znaczenia i układ architektoniczny budynku. By zabezpieczyć się przed zakłóceniami zasilania i zabezpieczyć kluczowe obszary, w specjalnym rozwiązaniu zastosowano system zasilania awaryjnego UPS Delta NT o mocy 80 kVA pracujący w konfiguracji redundantnej 1+1 oraz 16 zasilaczy UPS o mocy od 7 kVA do 320 kVA. Cały sprzęt UPS jest zarządzany z wykorzystaniem oprogramowania do centralnego zarządzania opracowanego przez Delta. Oprogramowanie pozwala na scentralizowany monitoring zasilania dla jednofazowych urządzeń Amplon serii N+ (seria E) oraz trójfazowych urządzeń serii NT zlokalizowanych na różnych piętrach. Systemy zasilania awaryjnego UPS Delta mają liczne zalety: możliwość rozbudowy i inteligentnego monitoringu, znaczną redukcję czasu konserwacji oraz ryzyka związanego z działaniem systemu.
Na potrzeby tego projektu spółka Delta China zastosowała elastyczne i rozproszone rozwiązanie UPS oparte na wymaganiach użytkownika. Z urządzeniami UPS zintegrowano inteligentne rozwiązanie monitorujące w znaczny sposób poprawiając niezawodność, dostępność oraz łatwość utrzymania zasilania centrum kontroli satelitarnej. Dzięki swojemu systemowi UPS Delta przyczyniła się do rozwoju chińskiego sektora kosmicznego pomagając w udanym wysłaniu satelity w kosmos.
Prośba o ofertę |