Karta mini Modbus

Specyfikacja techniczna

Model
Karta mini Modbus
Dane Techniczne
 
Zasilanie
10–14 V DC
Pobór mocy
< 1,5 W
Temperatura pracy
0 – +50 °C
Wilgotność
5 – 95% (bez kondensacji)
Interfejsy Komunikacyjne
 
Złącza
RS-232 – 1 szt., RS-485 – 1 szt.
Dane Fizyczne
 
Wymiary
87 x 69 x 30 mm
Waga netto
58,5 g