Karta SNMP IPv6 G3

Specyfikacja techniczna

Model
Karta SNMP IPv6 G3
Dane Techniczne
 
Połączenie sieciowe
Złącze RJ45 10/100/1000 Mbit
Zasilanie
12 V DC
Pobór mocy
< 4 W
Temperatura pracy
0 – +60 °C
Wilgotność
0-95%
Dane Fizyczne
 
Wymiary
130 x 60 mm
Waga netto
75 g
Zgodność
 
Standardy
EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020
Certyfikacja
FCC klasa B, CE, UL
Zrównoważony rozwój
RoHS, REACH