LISTA PRODUKTÓW

Bezstykowy przełącznik zasilania STS

Specyfikacja techniczna

Model
STS16002SR / STS30002SR
Prąd znamionowy
 
● STS16002SR
16 A
● STS30002SR
30 A*
Zgodność
 
● STS16002SR
CE / UL
● STS30002SR
CE
Napięcie znamionowe
200/208/220/230/240 V AC
Wyświetlacz
LED
Złącza
 
Wejście
 
● STS16002SR
C20 x 2 szt.
● STS30002SR
IEC309 / podłączone na stałe
Wyjście
 
● STS16002SR
C13 x 4 szt. + C19 x 1 szt.
● STS30002SR
IEC309 / podłączone na stałe
Interfejs komunikacyjny
SNMP
Temperatura pracy
0-40ºC
Temperatura przechowywania
-15-50ºC
Wilgotność względna
0-95% (bez kondensacji)
Poziom hałasu (w odl. 1 m)
< 40 dB
Wymiary (wys. x szer. x gł.)
 
● STS16002SR
43 x 440 x 385 mm
● STS30002SR
43 x 440 x 385 mm / 43 x 440 x 390 mm
Waga
 
● STS16002SR
4,85 kg
● STS30002SR
7,6 kg / 6,2 kg
* W temperaturze do 35°C; jeżeli temperatura otoczenia wynosi 36-40°C, parametry należy obniżyć do 25,6 A.

Wszystkie specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.