LISTA PRODUKTÓW
DATACENTER CATEGORIES
Klimatyzacja precyzyjna - RowCool 35kW, chłodzone powietrzem
Specyfikacja techniczna
Model
HCH6C60
HCH6C60 z kontrolą wilgotności
Typ
Chłodzony powietrzem
Maksymalna moc chłodnicza
37,2kW
Maksymalna osiągalna moc chłodnicza
36,1kW
Zasilanie
3N~, 380V, 50/60Hz
Maksymalny prąd wejściowy
[HCH6C60] : 28,4A
[HCH6C60 z kontrolą wilgotności] : 36,6A
Przepływ powietrza
8340 m3/h
Sprężarka
Zasilana z inwertera sprężarka spiralna
Czynnik chłodzący
R410A
Filtr
MERV8
Podgrzewacz
[HCH6C60] : nie dotyczy
[HCH6C60 z kontrolą wilgotności] : 5,4kW
Nawilżacz
[HCH6C60] : nie dotyczy
[HCH6C60 z kontrolą wilgotności]: 3kg/h
Interfejsy komunikacyjne
RS-232×1, RS-485×1, CAN IN/OUT×1, cyfrowe wejście sygnałowe×1, cyfrowe wyjście sygnałowe×1, złącze SNMP×1
Orurowanie
HCH6C60
Rury gazowe 7/8” ODF,lutowane
Rury czynnika chłodzącego 5/8” ODF,lutowane
Rury odwadniające PVC 3/4” ID
HCH6C60 z kontrolą wilgotności
Rury gazowe 7/8” ODF,lutowane
Rury czynnika chłodzącego 5/8” ODF,lutowane
Rury odwadniające PVC 3/4” ID
Doprowadzenie wody do nawilżacza PVC 3/8” ID
Akcesoria opcjonalne
Zdalny czujnik temperatury/wilgotności, zdalny czujnik temperatury, karta SNMP, pompa odwadniająca, czujnik wycieków, podgrzewacz, nawilżacz, przetwornik niskiego ciśnienia, czujnik temperatury orurowania czynnika chłodzącego, czujnik temperatury rury ssawnej
Wymiary (szer. x gł. x wys.)
600×1090×2000 mm
Waga
[HCH6C60] : 340kg
[HCH6C60 z kontrolą wilgotności] : 352kg
* Moc chłodnicza mierzona w temperaturze 40,6° C (termometr suchy) przy temperaturze powietrza powrotnego 21,6 °C (termometr wilgotny) i temperaturze na zewnątrz budynku 35 °C.
* Ciśnienie wody dostarczanej do nawilżacza powinno wynosić od 0,1 do 0,35 MPa.
* Ciśnienie wody dostarczanej do nawilżacza powinno wynosić od 0,1 do 0,35 MPa.
Aby uzyskać nowe specyfi kacje związane z ciągłym ulepszaniem różnych linii produktów przez Delta należy skontaktować się z Delta lub lokalnym dystrybutorem.
Zewnętrzny skraplacz
Model
HCC6C50-28
HCC6C70-43
Zasilanie
3~, 380 V ±10%, 50/60 Hz
Maksymalny prąd wejściowy
2 A na wentylator
Przepływ powietrza
HCC6C50-28 : 11 220 m3/h
HCC6C70-43 : 18 600 m3/h
Temperatura pracy
HCC6C50-28 : -15°C~35°C
HCC6C70-43 : -15°C~40°C
Wymiary (szer. x gł. x wys.)
HCC6C50-28 : 1732×1100×1160 mm
HCC6C70-43 : 1932×1100×1160 mm
Waga
HCC6C50-28 : 160 kg
HCC6C70-43 : 200 kg
.jpg)