LISTA PRODUKTÓW

Klimatyzacja precyzyjna - System wody lodowej RowCool 70 kW

Specyfikacja techniczna

Model
HCH1CB0
 
HCH1CB0 z kontrolą wilgotności
Moc
 
Maksymalna moc chłodnicza *1
70 kW
Osiągalna moc chłodnicza
69,3 kW
Zasilanie
 
Wejście
3Φ 4 przew.+ uz./ 50,60 Hz / 380 V
Maksymalna moc wejściowa
 
● HCH1CB0
3 kW
● HCH1CB0 z kontrolą wilgotności
14 kW
Prąd maksymalny
 
● HCH1CB0
5 A
● HCH1CB0 z kontrolą wilgotności
22 A
Wentylator
 
Przepływ powietrza
6700 m3/h
Typ
Komutowany elektronicznie (EC)
Liczba wentylatorów
3
Wężownica
 
Przepływ wody
111,2 l/min
Podgrzewacz
(HCH1CB0 z kontrolą wilgotności)
Moc
8,1 kW (27600 btu/h)
Prąd
12,3 A
Stopnie
3
Nawilżacz
(HCH1CB0 z kontrolą wilgotności)
Moc
3 kg/h
Pobór mocy
2,25 kW
Prąd
3,5 A
Filtr (wymienialny)
 
Klasa fi ltra
30-35% MERV8
Przyłącze rurowe
 
Wejście wody
32 mm (1 1/4”) męskie
Wyjście wody
32 mm (1 1/4”) męskie
Odwadnianie
20 mm (3/4”) męskie
Doprowadzenie wody do nawilżacza
HCH1CB0 z kontrolą wilgotności: 10 mm (3/8”)męskie
Podłączenie wejścia/wyjścia wody
Dół / góra (do wyboru)
Podłączenie zasilania
Góra i dół
Interfejsy komunikacyjne
Złącze SNMP x1 (opcjonalna karta SNMP), port RS-232 x1, port RS-485 x1 (protokół Modbus), Cyfrowe wejścia sygnałowe x2, cyfrowe wyjścia sygnałowe x2, czujnik temperatury x3, Zdalny czujnik temperatury/wilgotności x1
Akcesoria
Zdalny czujnik temperatury/wilgotności, karta SNMP, pompa odwadniająca, fi ltr zmywalny
Dane fi zyczne
 
Wysokość (bez/z opakowaniem)
2000/2220 mm
Szerokość (bez/z opakowaniem)
600/764 mm
Głębokość (bez/z opakowaniem)
1090/1342 mm
Waga (brutto/netto)
 
● HCH1CB0
368/414 kg
● HCH1CB0 z kontrolą wilgotności
375/421 kg
Aby uzyskać nowe specyfi kacje związane z ciągłym ulepszaniem różnych linii produktów przez Delta należy skontaktować się z Delta lub lokalnym dystrybutorem.
 
1. Warunki badań mocy chłodniczej dla częstotliwości 60 Hz
Powietrze powrotne 40,6°C (termometr suchy) / 21,6°C (termometr wilgotny)
Temperatura wejściowa wody lodowej 7,2°C
Różnica temperatur pomiędzy wejściową a wyjściową wodą lodową 8,8°C

2. Normy odniesienia dla testów mocy chłodniczej: ASHARE 127 oraz GB/T 19413-2003.

3. Warunki eksploatacji: temperatura wody wejściowej 5~15°C, temperatura powietrza powrotnego 4~40°C (termometr suchy), wilgotność 30~85% (bez kondensacji).

4. Ze względu na ciągłe ulepszenia produktów specyfi kacja techniczna może ulec zmianie w dowolnym momencie.