• Delta Seria ViLinkc, Monitorowalne / Zarządzalne listwy rack PDU
  • Seria ViLink, Monitorowalne / Zarządzalne listwy rack PDU

    Funkcjonalność & Zalety

    Monitorowalne listwy rack PDU

    Oszczędność Miejsca oraz Wysoka Wszechstronność
    Montaż Zero-U umożliwia instalację w pionie/poziomie oraz z boku/z tyłu
    Kompatybilność zarówno Rack EIA jak i niestandardowymi szafami Rack
    Różnorodność produktowa umożliwia stosowania w różnych aplikacjach
    Zaawansowane Zarządzanie i Bezpieczeństwo
    Dokładność pomiaru do 1% zgodne z normą IEC62053-21 Class 1 dla urządzeń pomiarowych
    Łatwe zarządzanie poprzez jeden adres IP do 40 listew rPDU w łańcuchu
    Najwyższy poziom cyberbezpieczeństwa gwarantuje bezpieczną pracę w sieci
    Wbudowany wyświetlacz oraz wskaźniki umożliwiają proste lokalne monitorowanie
    Skuteczna Ochrona i Odporność
    Indywidualne zabezpieczenie gałęzi odbiorów na wypadek wystąpienia przeciążenia
    Zdalny monitoring działa bezprzerwowo nawet w przypadku awarii jednej z faz, realizując bieżącą diagnostykę i raportowanie
    Listwy zaprojektowane do pracy w temperaturze do 60°C przy pełnym obciążeniu, są idealne do zastosowań w zaawansowanych aplikacjach o wysokiej mocy obliczeniowej

    Zarządzalne listwy rack PDU

    Oszczędność Miejsca oraz Wysoka Wszechstronność
    Montaż Zero-U umożliwia instalację w pionie/poziomie oraz z boku/z tyłu
    Kompatybilność zarówno Rack EIA jak i niestandardowymi szafami Rack
    Różnorodność produktowa umożliwia stosowania w różnych aplikacjach
    Wydajne Data Center dzięki Zaawansowanym Możliwościom Zarządzania
    Zarządzanie w czasie rzeczywistym odbiorami IT, redukcja strat energii, zdalne sterowanie gniazdami oraz elastyczność w grupowaniu odbiorów
    Najwyższy poziom cyberbezpieczeństwa gwarantuje niezawodne zdalne zarządzanie i konfigurację ustawień sekwencji włączania, wyłączania (w tym opóźnień) dla urządzeń IT w celu ograniczenia prądów rozruchowych
    Dokładność pomiaru do 1% zgodne z normą IEC62053-21 Class 1 dla urządzeń pomiarowych
    Łatwe zarządzanie poprzez jeden adres IP do 40 listew rPDU w łańcuchu
    Wbudowany wyświetlacz oraz wskaźniki umożliwiają proste lokalne monitorowanie
    Skuteczna Ochrona i Odporność
    Indywidualne zabezpieczenie gałęzi odbiorów na wypadek wystąpienia przeciążenia
    Zdalny monitoring działa bezprzerwowo nawet w przypadku awarii jednej z faz, realizując bieżącą diagnostykę i raportowanie
    Listwy zaprojektowane do pracy w temperaturze do 60°C przy pełnym obciążeniu, są idealne do zastosowań w zaawansowanych aplikacjach o wysokiej mocy obliczeniowej