LISTA PRODUKTÓW

EnviroStation

Specyfikacja techniczna

Model
EMS2000
Wejście
 
Zasilanie
100~240 V AC, 50/60 Hz
Cyfrowe wejście sygnałowe
Styk potencjałowy
 
• Napięcie alarmowe 5~24 V DC, 1-9 mA Styk bezpotencjałowy
 
• Stan normalny: Wył (otwarty)
 
• Alarm: Zał (zwarty)
Analogowe wejście sygnałowe
Napięcie: 0~10 V DC
 
Prąd: 4~20 mA
RTD
Zakres: 0~50°C
 
Dokładność: ± 1°C dla 3-przew. PT100
Oporowy czujnik temp. (x1)
Obsługa oporności 2-przew. lub 3-przew
Wyciek
Napięcie wykrywania < 1 V
 
(sygnał alarm. z czujn. wycieku S-1FP)
Wyjście
 
Koncentrator czujników
Umożliwia podłączenie czujników (takich jak wykrywacze dymu, ognia, czujniki otwarcia drzwi itp.) i obsługuje:
 
+ 12 V, 0,8 A (maks.)
 
+ 24 V, 1,0 A (maks.)
 
Limit na port 0,6 A
Magistrala Delta
+ 12 V, 0,8 A (maks.)
Przekaźniki
26 V DC (maks.), 0,8 A (maks.)
Alarm
 
Światło ostrzegawcze (x1)
W zestawie, może zostać podłączone do systemu za pośrednictwem koncentratora czujników (port 1 lub 2), aby alarmować o nietypowych warunkach.
Połączenie sieciowe
 
RJ45 (x1)
10/100 Base-T
RS485 (x2)
Standard ModBus
Konsola (x1)
Podłączenie do komputera PC za pomocą kabla RJ-45 -> DB9 (w zestawie). Na potrzeby trybu konsoli dostępny jest port konfi guracyjny.
Warunki eksploatacji
 
Temperatura pracy
0~45°C
Temperatura przechow
-20~60°C
Wilgotność
0~90% wilgotn. wzgl. (bez kondensacji)
Wymiary
 
Produkt (szer. x gł. x wys.)
440 x 157 x 44 mm
Opak. (szer. x gł. x wys.)
510 x 410 x 150 mm
Waga
 
Produkt
2,4 kg
Opakowanie
5 kg
Specyfi kacja techniczna może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Aby uzyskać najnowsze specyfi kacje, prosimy o kontakt z Delta lub naszymi dystrybutorami w Państwa regionie.
Protocol

 

• IPv4/ IPv6 • FTP/ SFTP/ TFTP • DHCP • SMTP
• HTTP/ HTTPS • SNTP • SNMP v1/v3 • syslog
• Telnet/ SSH • RADIUS