LISTA PRODUKTÓW

EnviroProbe

Specyfikacja techniczna

Model
EMS1000 / EMS1100 / EMS1200
Napięcie wejściowe
Magistrala Delta EMS2000 lub karta SNMP: 12 V DC (piny 1 oraz 4)
 
Karta SNMP PDU: 5 V DC (piny 2 oraz 4)
Przeznaczenie
 
● EMS1000
Pobieranie danych od podłączonych urządzeń (temperatura i wilgotność)
● EMS1100
Sterowanie podłączonymi urządzeniami
● EMS1200
Pobieranie danych od podłączonych urządzeń i sterowanie nimi
Wejścia/wyjścia sygnałowe
 
● EMS1000
4 wejścia bez/potencjałowe
 
Podłączenie do systemu EnviroStation (EMS2000) lub karty SNMP IPv6
● EMS1100
4 wyjścia cyfrowe
 
Podłączenie do systemu EnviroStation (EMS2000) lub karty SNMP IPv6
● EMS1200
2 wejścia analogowe, 1 wyjście cyfrowe, 1 czujnik wycieku wody (wbudowany brzęczyk)
 
Podłączenie do systemu EnviroStation (EMS2000)
Wejście
 
● EMS1000
Styki potencjałowe: 5~24 V DC, 1~8 mA
 
Styki bezpotencjałowe: Otwarte/zamknięte
● EMS1100
nie dotyczy
● EMS1200
Napięcie: 0~10 Vdc (12 bit)
 
Prąd: 4~20 mA (12 bit)
Wyjście
 
● EMS1000
nie dotyczy
● EMS1100
Napięcie/prąd/tolerancja styków:
 
60 V DC / 1 A / 60 W
 
30 V AC / 2,08 A / 62,5 VA
● EMS1200
Napięcie: 0~10 Vdc (12 bit)
 
Prąd: 4~20 mA (12 bit)
Połączenie kaskadowe do system EMS2000
 
● EMS1000
Do 16 jednostek
● EMS1100
Do 4 jednostek
● EMS1200
Do 5 jednostek
Wymiary (szer. x gł. x wys.)
Czujnik: 66 x 33 x 103 mm
 
Opakowanie: 91 x 42 x 133 mm
Waga
 
● EMS1000
Waga netto: 120 g
 
Waga brutto: 140 g
● EMS1100/1200
Waga netto: 130 g
 
Waga brutto: 150 g
Warunki eksploatacji - Temperatura
 
Eksploatacja
0~60ºC
Przechowywanie
 
● EMS1000
-20~60ºC
● EMS1100/1200
0~60ºC
Dokładność
 
● EMS1000
± 0,4ºC oraz 0~60ºC
● EMS1100/1200: nie dotyczy
 
Warunki eksploatacji - Wilgotność
 
Eksploatacja
0~90% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Przechowywanie
0~100% wilgotności względnej (bez kondensacji)
Dokładność
 
● EMS1000
± 3ºC oraz 0~80ºC
● EMS1100/1200
nie dotyczy
Warunki eksploatacji - Wysokość
0~3000 m
Zgodność
CE
 
EN55022 (CISPR 22) klasa B
 
EN55024 (poziom 3 przy 8 kV w powietrzu/4 kV na stykach)
Specyfi kacja techniczna może ulec zmianie w dowolnym momencie bez powiadomienia. Aby uzyskać najnowsze specyfi kacje, prosimy o kontakt z Delta lub naszymi dystrybutorami w Państwa regionie.