• Modulon Seria NH Plus, trójfazowa, 20-120 kVA

    Specyfikacja techniczna

    Model
    NHP-20K / NHP-40K / NHP-60K
     
    NHP-80K / NHP-100K / NHP-120K
    Moc znamionowa *
     
    ● NHP-20K
    20 kVA / 18 kW
    ● NHP-40K
    40 kVA / 36 kW
    ● NHP-60K
    60 kVA / 54 kW
    ● NHP-80K
    80 kVA / 72 kW
    ● NHP-100K
    100 kVA / 90 kW
    ● NHP-120K
    120 kVA / 108 kW
    Wejście
     
    Napięcie znamionowe
    380/220, 400/230, 415/240 V AC (3 fazy, 4 przewody + uziemienie)
    Zakres napięcia
    208~477 V AC (napięcie międzyprzewodowe) / 120~276 V AC (napięcie fazowe) **
    THDi
    < 3% *** (pełne obciążenie)
    Współczynnik mocy
    > 0,99
    Częstotliwość
    45~65 Hz
    Wyjście
     
    Napięcie
    380/220, 400/230, 415/240 V AC (3 fazy, 4 przewody + uziemienie)
    THDu
    ≤ 3% (obciążenie liniowe)
    Regulacja napięcia
    ± 1% (statyczna)
    Częstotliwosć
    50 lub 60 Hz
    Regulacja częstotliwości
    ± 0,05 Hz (oscylator wewnętrzny)
     
    ± 5 Hz (synchronizowana, konfigurowalna w krokach co 0,1 Hz)
    Przeciążalność
    ≤ 125%: 10 minut
     
    ≤ 150%: 1 minuta
    Interfejs komunikacyjny
     
    Standard
    RS232 x 1, złącze kart Smart x 2, cyfrowe wyjście sygnałowe x 6, cyfrowe wejście sygnałowe x 2,
     
    czujnik temperatury szafy z bateriami x 4, czujnik stanu szafy z bateriami x 1, port równoległy x 1, port zdalnego wyłącznika awaryjnego REPO x 1
    Akcesoria
    Karta SNMP, karta Modbus, karta relay I/O, czujnik EnviroProbe,
     
    SNMP + 5 ports hub, czujnik temperatury, przewód czujnika stanu rozłącznika szafy z bateriami
    Zgodność z normami
     
    Bezpieczeństwo
    CE, RCM
    Inne cechy
     
    Redundancja i praca równoległa
    Redundancja na poziomie modułów i systemu
     
    możliwość rozszerzenia równoległego do maksymalnie 4 jednostek - do maksimum 480 kW
    Wyłącznik awaryjny
    Lokalny i zdalny
    Rejestr zdarzeń
    500 rekordów
    Sprawnosć
     
    AC-AC
    94%
    Tryb ECO
    97%
    Warunki eksploatacji
     
    Temperatura pracy
    0~40ºC
    Wilgotnosć względna
    0~95% (bez kondensacji)
    Poziom hałasu (w odl. 1 m)
     
    ● NHP-20K
    < 65 dB
    ● NHP-40K
    < 68 dB
    ● NHP-60K
    < 68 dB
    ● NHP-80K
    < 70 dB
    ● NHP-100K
    < 72 dB
    ● NHP-120K
    < 73 dB
    Dane fizyczne
     
    Wymiary (dł. x szer. x wys.)
     
    ● NHP-20K~80K
    520 x 910 x 1165 mm
    ● NHP-100K~120K
    520 x 975 x 1695 mm
    szafy z bateriami (dł. x szer. x wys.)
     
    ● NHP-20K~80K
    520 x 855 x 1165 mm (26 Ah x 40 szt.)
    ● NHP-100K~120K
    520 x 855 x 1695 mm (40 Ah x 40 szt.)
    Waga
     
    ● NHP-20K
    170 kg
    ● NHP-40K
    200 kg
    ● NHP-60K
    230 kg
    ● NHP-80K
    260 kg
    ● NHP-100K
    350 kg
    ● NHP-120K
    380 kg
    * Temperatura pracy poniżej 25°C, wymagana rekonfiguracja zasilacza UPS; Delta świadczy usługę konfiguracji.
    ** W przypadku napięcia wejściowego z zakresu 120/280 ~ 173/300 V AC, obciążenie zasilacza UPS powinno wynosić od 70% do 100%.
    *** Dla THDu < 2% (na wejściu) i obciążenia znamionowego.

    Wszystkie dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
    Prośba o ofertę
    Imię *
    Nazwisko *
    Firma *
    Stanowisko *
    Email *
    Telefon *
    Województwo
    Kraj *
    Produkty, którymi jesteś zainteresowany/zainteresowana *
    Uwagi *
    Zamów Newsletter *