• Amplon Seria N Gen3, jednofazowa UPS, 1/2/3 kVA

    Specyfikacja techniczna

    Model
    NX-1K / NX-2K / NX-3K
    Topologia
    on-line z podwójną konwersją napięć
    Moc znamionowa
     
    ● NX-1K
    1 kVA / 0,9 kW
    ● NX-2K
    2 kVA / 1,8 kW
    ● NX-3K
    3 kVA / 2,7 kW
    WEJŚCIE
     
    Napięcie znamionowe
    220/ 230 V AC
    Zakres napięcia
    180–285 V AC (pełne obciążenie), 120–180 V AC (z obniżeniem parametrów znamionowych do 60–100%)
    Częstotliwość
    40-70 Hz
    Współczynnik mocy
    > 0,99 (pełne obciążenie)
    Złącza
     
    ● NX-1/2K
    IEC C14
    ● NX-3K
    IEC C20
    WYJŚCIE
     
    Napięcie znamionowe
    208(1)/ 220/ 230/ 240 V AC
    Regulacja napięcia
    ±1%
    Frequency
    50/60 ± 3 Hz
    THDu
    ≤ 3% (obciążenie liniowe)
    Współczynnik mocy
    0,9
    Złącza
     
    ● NX-1K/2K
    IEC C13 – 4 szt.
    ● NX-3K
    IEC C13 – 4 szt. + złącze zasilania
    Przeciążalność
    ≤ 105%: praca ciągła
     
    106 – 110%: 10 minut
     
    111 – 130%: 30 sekund
     
    131 – 150%: 3 sekundy
     
    > 150%: natychmiastowe wyłączenie
    Współczynnik szczytu
    3:1
    SPRAWNOŚĆ
     
    Tryb online
    do 90%
    Tryb ECO
    do 95%
    BATERIE
     
    Typ baterii
    Szczelne baterie kwasowo-ołowiowe (VRLA)
    Napięcie znamionowe
     
    ● NX-1K
    24 V DC
    ● NX-2K
    48 V DC
    ● NX-3K
    72 V DC
    Liczba sztuk
     
    ● NX-1K
    2 szt.
    ● NX-2K
    4 szt.
    ● NX-3K
    6 szt.
    Czas podtrzymania zasilania - pełne obciążenie
     
    ● NX-1K
    3,1 minuty
    ● NX-2K
    3,3 minuty
    ● NX-3K
    3,6 minuty
    Czas podtrzymania zasilania - obciążenie 70%
     
    ● NX-1K
    6,1 minuty
    ● NX-2K
    6,5 minuty
    ● NX-3K
    6,9 minuty
    Prąd ładowania
    1 A
    INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE
     
    Wyświetlacz
    Ekran dotykowy LCD z diodami LED
    Złącza
    USB, RS-232 i złącze Mini (obsługa kart Mini SNMP, Mini Modbus i karty Mini przekaźników wej./wyj.)
    Alarm dźwiękowy
    Praca z baterii, niski stan naładowania baterii, przeciążenie zasilacza UPS, awaria, tryb obejścia (bypass)
    DANE FIZYCZNE
     
    Wymiary (sz. x gł. x wys.)
     
    ● NX-1K
    145 x 282 x 220 mm
    ● NX-2K
    145 x 492 x 220 mm
    ● NX-3K
    190 x 421 x 318 mm
    Waga netto
     
    ● NX-1K
    9,2 kg
    ● NX-2K
    16,8 kg
    ● NX-3K
    27 kg
    Wymiary opakowania (sz. x gł. x wys.)
     
    ● NX-1K
    230 x 360 x 325 mm
    ● NX-2K
    230 x 590 x 355 mm
    ● NX-3K
    320 x 560 x 460 mm
    Waga opakowania
     
    ● NX-1K
    10,3 kg
    ● NX-2K
    18,6 kg
    ● NX-3K
    28,4 kg
    WARUNKI EKSPLOATACJI
     
    Temperatura pracy
    0 – 50°C (40 – 50°C: moc znamionowa obniżona do 70%)
    Wilgotność
    20 – 90% (bez kondensacji)
    Poziom hałasu(2)
    < 45 dBA
    Wysokość pracy
    0-4000 m (powyżej 1000 m obniżenie parametrów znamionowych o 1% na każde 100 m)
    Temperatura przechowywania
    -20 °C do +50 °C
    Stopień ochrony
    IP20
    ZGODNOŚĆ
     
    Bezpieczeństwo
    CE IEC 62040-1
    Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
    IEC 62040-2
    Zrównoważony rozwój
    RoHS, REACH
    (1) Moc znamionowa obniżona do 70%
    (2) Poziom hałasu przy obciążeniu < 75% w trybie pracy online przy 25°C

    Specyfikacja techniczna może ulec zmianie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

     

    Czasy podtrzymania zasilania

    1 kVA
    Obciążenie 90 W 180 W 270 W 360 W 450 W 540 W 630 W 720 W 810 W 900 W
    Czas podtrzymania zasilania 57,5 26,9 16,8 11,9 9,1 7,3 6,1 4,3 3,6 3,1

    2 kVA
    Obciążenie 180 W 360 W 540 W 720 W 900 W 1080 W 1260 W 1440 W 1620 W 1800 W
    Czas podtrzymania zasilania 61,1 28,3 17,7 12,5 9,5 7,7 6,5 4,5 3,6 3,3

    3 kVA
    Obciążenie 270 W 540 W 810 W 1080 W 1350 W 1620 W 1890 W 2160 W 2430 W 2700 W
    Czas podtrzymania zasilania 67,1 29,4 18,1 12,5 10,3 8,2 6,9 4,9 4,2 3,8
    Jednostka: minuty