PRODUCT LIST
델타, 네덜란드 위트레흐트 주 정부청사에 모듈형UPS 솔루션을 제공

네덜란드의 위트레흐트주는 26 개의 지자체로 구성되어 있으며 약 1,320,000 명의 인구가 거주하는 지역이다. 위트레흐트 주 정부청사에는 49 개의 대표자들이 지자체 및 네덜란드 중앙 정부와 긴밀히 협력하여 일한다. 위트레흐트주는 기존의 UPS를 교체할 필요가 있었다. 델타의 120kVA 모듈형 UPS는 위트레흐트 주 정부청사의 기존 장비를 완벽하게 대체할 수 있는 제품이었다. 이 UPS는 높은 효율성을 제공하며, 설치 시 최소한의 조정만 필요하다. 델타의 모듈형 UPS는 데이터센터나 중간 규모 또는 대규모의 네트워크 장비와 같은 미션 크리티컬 인프라를 위한 전력 보호 장치의 역할을 하며20kVA 이상의 전력 등급 조건을 충족시키는 3상 모듈형 UPS이다. 본 제품의 모듈형 설계는 낮은 총소유비용으로 최고의 효율성과 가용성을 요구하는 데이터센터에게 이상적인 솔루션을 제공한다.