PRODUCT LIST
두바이 Data Center Dynamics Middle East 컨퍼런스에서 혁신적인 데이터센터 솔루션을 소개한 델타

디지털 전환은 페르시아만 국가들에게 있어서 최우선 순위이다. 이 지역의 경기호황으로 현대적인 데이터센터 기반시설과 클라우드가 점점 더 많이 수용되고 있다. IOT와 빅 데이터 분야뿐만 아니라 중소도시들과 관련된 적용의 증가를 통해서도 이와 같은 발전이 이루어지고 있다. 이 지역에서 기민하고 확장 가능한 IT 기반시설에 대한 필요성이 빠르게 증가하고 있다.
Delta Power Solutions 이사인 Deepak Singh Thakur씨는 다음과 같이 말했다: "Delta는 공급망 확장에 주력하고 있습니다. 이번 Ingram Micro와의 전략적 제휴를 통해 다양한 프로젝트들에서 창출되는 수요 증가 기회를 최대한 활용할 수 있게 되었습니다."
DCD 그룹의 CEO이자 공동설립자인 조지 로켓(George Rocket)은 컨퍼런스의 오프닝에서 글로벌 데이터센터 산업의 미래에 대한 연설을 했다. 그리고 컨퍼런스 전시회 스탠드에서 델타는 현재와 미래의 데이터센터에 대한 혁신적인 솔루션을 소개했다. 이 회사는 이 지역의 최신 데이터센터에서 중요한 두 가지 문제로 손꼽히는 에너지 공급과 온도조절을 위한 제품에 초점을 맞추었다.
비용구조에 대한 열띤 논쟁
델타 EMEA의 사장 재키 창(Jackie Chang)은 “데이터센터에 대한 우리의 기반시설 솔루션은 전세계적으로 수요가 많습니다. 고객들은 운영비와 에너지 소비의 절약을 추구하기 때문입니다”라고 말했다.
두바이에서 델타는 혁신적인 DPH 시리즈를 포함한 여러 가지 기술들을 선보였다. 이러한 모듈형 75kW UPS 시스템은 최대 96%의 AC-AC 에너지 효율을 달성한다. 또한 이 제품라인은 1.0 역률을 자랑한다. 이에 따라 이 제품은 잠재적 데이터센터 다운타임을 최소화할 수 있도록 단순한 구성과 최적의 가외성을 요구하는 환경에 이상적이다. 게다가 울트라-컴팩트 디자인도 역시 공간을 절약해준다. 경기호황을 맞고 있는 지역에서 상업용 부동산 임대료의 상승을 감안한다면 이것은 상당한 이점이 아닐 수 없다. 또한 이 솔루션은 낮은 투자비용과 운영비라는 특징을 지니고 있다.
델타 DCIM 플랫폼은 DPH UPS 시리즈에 대한 우수한 보완물로 이용될 수 있다. 관리자들은 이러한 중앙관리 솔루션을 이용해서 에너지 효율을 모니터링하고(PUE – 전력사용효율) 중요한 데이터센터 과정을 제어할 수 있다. 델타 DCIM은 최신 데이터센터의 필수적인 역량으로 여겨지는 원거리 모니터링을 통해서 기민한 자산관리를 가능하게 해주는 강력한 도구를 IT 관리자들에게 제공해준다.
페르시아 만 지역의 델타 데이터센터 솔루션에 대한 경제적 잠재력
현재 이 지역에서 데이터센터를 건립하고 있는 오라클, 알리바바, 보다폰 등의 다국적 기업들이 증명하고 있듯이 걸프 지역은 극단적인 기후로 인해서 데이터센터와 IT 환경을 위한 안정적인 전력공급과 일정한 온도조절이 매우 중요하다.
현재 많은 전문가들이 걸프 지역의 경제적 잠재력을 인정하고 있다. 디지털화 프로젝트는 최신 IT 기반시설에 대한 높은 수요를 보장해주었다. 델타 EMEA의 회장이나 단장인 재키 창은 이에 대해 다음과 같이 설명했다. “결과적으로 이곳에서 기업들이 필요로 하는 것을 제공할 수 있는 현지 요구사항에 대한 맞춤형 애플리케이션 이외에도 혁신적인 데이터센터와 클라우드 솔루션에 대한 수요가 매우 높습니다. 중동은 우리에게 있어서 핵심적인 지역입니다. 데이터센터에 대한 에너지 효율 및 지능적 기반시설 솔루션에 대한 포괄적인 포트폴리오와 더불어서 전력 및 난방 관리에 대한 전문성을 통해서 우리는 걸프 지역의 고객들이 미래의 수요에 대비할 수 있는 새로운 생태적 데이터센터를 건립하는 것을 지원할 수 있습니다.”
아랍 에미리트의 공식 소식통에 의하면 여러 기업들이 2017년부터 데이터센터 투자의 중심을 두바이로 이동할 것으로 기대된다. 운영자들은 이에 따른 여러 문제들을 해결하기 위해서 기존 환경을 완전하게 디지털화 할 수 있는 준비를 갖춰야 한다. 여기에 핵심은 시너지 효과를 인식하고 활용하는 것이다. 또한 과정의 최적화와 자동화도 필수적인 요소가 될 것이다. 미래의 첨단 디지털센터에 대한 핵심적인 고려사항으로는 전력공급과 비용효율을 들 수 있다. 검증된 솔루션과 최첨단 포트폴리오를 통해서 델타는 이러한 모든 측면에서 매우 좋은 위치를 점하고 있다.
완전한 기능을 갖춘 DCIM 솔루션 (데이터센터 인프라 관리)
시넥스와 델타의 제휴관계가 비즈니스 다운타임을 없애줄 수 있다
Delta returns to Hannover for CeBIT — visitors enthusiastic about innovative data center solutions
Delta, 4월 5일 마드리드에서 개최된 제10차 DCD (Data Centre Dynamics) Conference에 참가해 Atos 그룹 데이터 센터 성공 사례 선보여
Ingram Micro ~ Delta, 인도 시장 확대를 위해 MoU 체결