PRODUCT LIST
델타 UPS 제품을 위한 델타와 KOMSA 간의 판매제휴 — 새로운 제휴관계가 전통적인 IT 채널에서 델타의 위치를 강화해주다

세계 최고의 전력장비 및 전력관리 솔루션 제공자인 델타는 KOMSA와의 새로운 제휴를 발표했다. 이 새로운 유통계약으로 독일에서의 델타채널 판매와 IT 시장에서의 위치를 제고하는 한편 1 - 20 kVA 무정전 전원공급(UPS) 모델에 대한 새로운 판매기회를 보장할 수 있게 되었다.
ICT 유통업체인 KOMSA는 델타의 UPS 솔루션을 포트폴리오에 추가할 예정이다. 1 kVA 이상 부문에서는 앰플론 제품라인의 단상 UPS 모델이 서버와 네트워킹 애플리케이션에대한 적합한 솔루션을 제공해줄 것이다. 데이터센터와 산업 애플리케이션은 범위가 10 kVA부터 20 kVA까지인 울트론 계열의 3상 온라인 UPS 시스템을 이용할 수 있다. 모둘론 계열의 3상 모듈 온라인 UPS 모델은 20 kVA 이상의 기준에 대해 사용된다. 이러한 솔루션들은 필요한 실제 성능과 용량을 정확하게 매치시키는 것을 가능하게 해주는 모듈 디자인을 이용한다. 이것은 전력 가외성과 더불어서 UPS 시스템의 에너지-효율적인 라이트사이징과 유연한 확장성을 가능하게 해주는 한편 공간을 최소화할 수 있다.
KOMSA의 B2B 영업팀장인 스테펜 에브너(Steffen Ebner)는 이에 대해 다음과 같이 언급했다. “명성 있는 제조업체인 델타의 제품이 우리 회사의 포트폴리오에서 새롭게 추가되었습니다. 델타의 UPS 솔루션을 통해서 여러 딜러들과 시스템 통합자들은 고객들에게 뛰어난 가격대비 성능을 제공할 수 있는 고품질의 제품을 확보하게 되었습니다. 이에 따라 고객들이 디지털 전환의 일환으로서 최신 IT에 투자하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
델타의 EMEA 사장 재키 창(Jackie Chang )은 이 제휴관계와 관련해서 다음과 같이 언급했다. “KOMSA와의 협력관계에 대해 매우 만족합니다. 이 제휴를 통해서 독일의 IT 애플리케이션의 경우 1에서 20 kVA 범위의 UPS 솔루션 판매를 증진하고 독일의 IT 채널 매출을 강화할 수 있을 것입니다.”
델타 독일 미션 크리티컬 인프라 솔루션(MCIS) 부서의 MCIS/UPS 영업팀장인 아스트리드 헤네보글-칼하우젠(Astrid Hennevogl-Kaulhausen )은 “KOMSA는 UPS 포트폴리오에 대해 이상적인 판매 파트너입니다. 앞으로 KOMSA와의 협력에 대해 크게 기대하고 있습니다. 매력적인 조건과 결합된 우리 회사의 제품의 우수한 품질은 재판매자들과 고객들에게 모두 이익을 가져다줄 것이고 이 제휴관계를 성공으로 이끌어줄 것입니다”라고 말했다.
완전한 기능을 갖춘 DCIM 솔루션 (데이터센터 인프라 관리)
시넥스와 델타의 제휴관계가 비즈니스 다운타임을 없애줄 수 있다
Delta returns to Hannover for CeBIT — visitors enthusiastic about innovative data center solutions
Delta, 4월 5일 마드리드에서 개최된 제10차 DCD (Data Centre Dynamics) Conference에 참가해 Atos 그룹 데이터 센터 성공 사례 선보여
Ingram Micro ~ Delta, 인도 시장 확대를 위해 MoU 체결