PRODUCT LIST
Delta, 4월 5일 마드리드에서 개최된 제10차 DCD (Data Centre Dynamics) Conference에 참가해 Atos 그룹 데이터 센터 성공 사례 선보여

데이터 센터의 역할, 데이터 센터 기술 개발과 관련된 기회 및 최신 인프라는 2017년 4월 5일 마드리드에서 개최된 제10차 연례 DCD Conference의 주요 주제들이었다. 제조업 등 다양한 분야의 1,000명이 넘는 전문가들이 데이터 센터 관련 최신 동향 및 IT 전략에 관한 정보를 수집하기 위해 스페인 수도에 집결했다. 기업, 연구 및 공공 분야의 저명한 발표자들이 초대되어 다양한 주제에 걸쳐 예리한 통찰력을 보여 주었다. 데이터 센터 간 상호 연결성이 클라우드 컴퓨팅과 소프트웨어 정의 네트워크(SDN)의 진화와 함께 논의되었다. 기존의 인프라 기술도 등한시되지 않았다. 물론, 서버, 저장 장치, 전원 장치, 냉각 장치, 보안 장치 등도 컨퍼런스에서 다뤄졌다. 컨퍼런스 방문객들은 전시 구역 외에도 다양한 패널들을 통해 원하는 주제를 좀 더 구체적으로 알아볼 수 있었다. 또한, 전문가, 회사 담당자 등과 심도 있는 대화를 나눌 수 있는 시간도 충분했다. 컨퍼런스를 총괄하는 Jose Manuel Roldan씨는 “컨퍼런스 참가자들은 실제 프로젝트를 통해 검증된 솔루션들에 커다란 관심을 보였고 본인들의 계획들도 공유했습니다”라고 다소 들뜬 어조로 말했다. 또한, 그는 “건설적인 제안을 통해 기술 진화에 대한 미래 청사진을 제시할 수 있었을 뿐 아니라, 사용자들의 다양한 의견들을 수렴할 수 있었습니다”라고 덧붙였다.
데이터 센터용 신재생 에너지
고객사 Atos와 함께, Delta는 스페인에 있는 Atos 그룹의 대용량 데이터 센터에 친환경 전원 공급 및 냉각 기술을 어떻게 적용했는지를 시연했다.
Atos프로젝트의 핵심 성공 요인들을 다음과 같이 요약할 수 있다: Delta는 완전 모듈형 설계와 확장 가능한 솔루션들을 제공하였다 (예. 핫 스왑이 가능한 제어 모듈, STS 및 전원 모듈이 포함된 Delta DPH UPS 시리즈 등). 해당 전원 솔루션들은 유지보수 작업 중에도 무중단 운전을 보장할 뿐 아니라 신속한 교체와 확장을 가능케 한다..
스페인 Atos의 데이터 센터 서비스 관리자인 Gabriel Ventin씨는 “데이터 센터 기획 단계에서의 주요 목표는 높은 신뢰성과 최적화된 가용성이었습니다”라고 회상했다. 또한, 그는 “전체 요건 목록을 기반으로, 최적화된 솔루션을 구현하기 위해 구성 요소 별로 개별 시장을 평가했습니다”라고 덧붙였다.
전원 솔루션의 경우, Atos는 Delta의 DPH 시리즈를 선택하였다. Delta는 2상 DPH200 6대를 Atos의 대용량 데이터 센터에 공급했다 (총 1200 KW). Ventin씨는 그러한 공급 방식에 대해 다음과 같이 설명하고 있다. “Delta의 UPS 장치들은 모듈형으로 설계되어 있습니다. 따라서, 데이터 센터가 확장되거나 관련 요건들이 변경되더라도 아무런 문제 없이 원하는 모듈들을 추가할 수 있습니다. 게다가, 가성비도 매우 매력적이었습니다.”
Delta 스페인 MCIS의 사업 개발 데이터 센터에 근무하는 Fernando Recuero씨는 다음과 같이 덧붙였다: “Atos가 제공한 세밀한 사전 계획서와 세부 요건 목록 덕분에 Atos 그룹의 스페인 데이터 센터에 최적화된 UPS 솔루션을 찾을 수 있었습니다”. Recuero씨에 따르면, Delta의 DPH 시리즈가 스페인 수도에 있는 Atos의 신규 데이터 센터에 요구되는 높은 가용성을 제공하여 주요 어플리케이션들의 무중단 운전을 보장할 수 있었다고 한다. 또한, 그는 “당사 제품군의 탁월한 확장성으로 인해 Atos의 미래 개발 수요를 충족시키는 효과적인 확장이 가능하게 되었습니다”라고 덧붙였다.
공동 시연을 통해, Atos 및 Delta 담당자들은 마드리드 DCD Conference에서 실제 어플리케이션들을 기반으로 최신 데이터 센터 전원 솔루션들을 청중들에게 선보일 수 있었다. 시연 후 실시간 질의 응답 시간에서 보였듯이, 해당 주제에 대한 컨퍼런스 참가자들의 반응은 매우 뜨거웠다.
Delta는 전세계 여러 지역에서 개최되는 DCD (Data Centre Dynamics) Conference에 참석할 예정이다. 해당 지역의 행사에 누구나 방문 가능하다고 한다.
|
완전한 기능을 갖춘 DCIM 솔루션 (데이터센터 인프라 관리)
시넥스와 델타의 제휴관계가 비즈니스 다운타임을 없애줄 수 있다
Delta returns to Hannover for CeBIT — visitors enthusiastic about innovative data center solutions
Delta, 4월 5일 마드리드에서 개최된 제10차 DCD (Data Centre Dynamics) Conference에 참가해 Atos 그룹 데이터 센터 성공 사례 선보여
Ingram Micro ~ Delta, 인도 시장 확대를 위해 MoU 체결