PRODUCT LIST
Delta Electronics, 2016 ITResearch 보고서에서 UPS 시장 기업 분야의 선도 기업으로 선정

보고서 연구 결과는 Delta가 2016년 수행한 다양한 프로젝트들을 통해 검증되고 있다. 예를 들어, Delta Electronics는 Digital Enterprise Consortium의 Experimental Demonstration Center에 데이터 센터 인프라를 공급하였다. Ultron HPH 시리즈 UPS, 병렬 정밀 RowCool 냉난방 솔루션, 42U 통신용 랙, 배전 장치(PDU), SNMP 카드 등이 종합 솔루션에 포함되었다. 데이터 센터는 Rosatom State Corporation이 개발한 Digital Enterprise의 전체 수명 주기 관리 시스템을 검사하고 시연하는 데 필요한 시설의 일부이다. 이 외에도 Pulkovo Airport 교통 제어 프로젝트, Ural Federal University 프로젝트, GSK Biomed 의료원 프로젝트, Research Institute of Pediatric Infections of the Federal Medical and Biological Agency in St. Petersburg 프로젝트 등의 주요 프로젝트들을 성공리에 마무리했다.
또한, 작년에 Delta 총판업체인 Tempesto는 Delta InfraSuite 솔루션을 활용하여 정부 기관의 데이터 센터 프로젝트를 수행했다. 이 솔루션은 특별히 설계된 컨테이너에 조립되었으며, 랙, 배전 장치, 냉난방 장치, UPS 등이 포함되었다.
또한, Delta Electronics는 2016년에도 기업 데이터 센터들을 대상으로 여러 프로젝트들을 수행했다. 예를 들어, Delta는 St. Petersburg에 있는 대규모 데이터 센터인 Miran and IMAQLIQ에 통합 솔루션을 공급하였다. 용량 120 kW의 Ultron 시리즈 HPH UPS, 용량 200 kVA의 DPS, 냉방 용량 35kW의 병렬 정밀 RowCool 냉난방 솔루션 등이 통합 솔루션을 구성했다.
Delta Electronics 마케팅/영업 메니저인 Maria Mityureva씨는 “Delta Electronics가 기업 분야를 주도하고 있다는 사실은 러시아 UPS 시장의 선도 기업으로서 다양한 고객들의 수요를 충족시킬 수 있는 신뢰성이 높은 최첨단 솔루션들을 제공하고 있다는 것을 입증합니다”라고 말했다. 또한, 그는 “물론, 그러한 성공은 당사 총판 업체들과 제휴사들의 성과에 좌우됩니다. 당사는 제휴사 프로그램에 각별히 신경 쓰고 있으며, 고객 별로 맞춤 서비스를 제공하고 있습니다. 또한, 전문가 교육에도 상당한 수준의 노력과 자원을 투자하고 있습니다. 이를 위해, 당사는 2015년 최초의 교육 센터를 러시아에 설립하였습니다. 이 교육 센터를 통해 UPS 솔루션, 데이터 센터용 Delta Infrasuite 솔루션, RowCool 정밀 냉난방 솔루션 등 다양한 솔루션들을 경험할 수 있습니다.”라고 덧붙였다.
ITResearch에 따르면, 2016년 러시아 UPS 시장은 호황이었다고 한다. 2.926억 달러에 달하는 108만대 정도의 UPS들이 판매되었다. 2015년 대비, 판매량 기준으로 4.5%, 매출액 기준으로 9.2% 성장하였다.
ITResearch는 15개가 넘는 업종들로 세분화되는 러시아 IT 및 AV 시장을 전문적으로 분석하는 연구 기관이다. 이 기관은 특정 기간 동안의 모델 별 판매량을 기준으로 해당 시장을 분석한다.
완전한 기능을 갖춘 DCIM 솔루션 (데이터센터 인프라 관리)
시넥스와 델타의 제휴관계가 비즈니스 다운타임을 없애줄 수 있다
Delta returns to Hannover for CeBIT — visitors enthusiastic about innovative data center solutions
Delta, 4월 5일 마드리드에서 개최된 제10차 DCD (Data Centre Dynamics) Conference에 참가해 Atos 그룹 데이터 센터 성공 사례 선보여
Ingram Micro ~ Delta, 인도 시장 확대를 위해 MoU 체결