랙 마운트 리모트 파워 패널 (rRPP), 40 kVA

제품규격

모델
Rack-Mount RPP
용량
 
정격 (전부하)
40 kVA/kW
최대 전류
60 A
입력
 
공칭 전압
220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3-상, 4-선 + G)
 
220, 230, 240 V (1-상, 2-선+G)
전압 범위
220/380 V ± 15%
주파수 범위
50/60 Hz ± 5%
출력
 
공칭 전압
220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3-상, 4-선 + G)
 
220, 230, 240 V (1-상, 2-선+G)
차단기 모듈 (선택사항)
Max. 4 x 16 A 차단기 모듈 (1-pole 또는 3-pole), 최대 12-pole 지원
 
Max. 2 X 30A/32A 차단기 모듈 (1-pole 또는 3-pole), 최대 6-pole 지원
차단기 브랜드
Schneider, Carling
인터페이스
RS-485 port x 1, USB port x 1, Mini slot x 1
안전 표준
CE
환경
 
작동 온도
0~40°C
상대습도
0~90% (비응축)
보호 (IP 등급)
IP20
외관
 
크기 (W x D x H)
440 x 811 x 176.4 mm
무게 - 섀시
18 kg
무게 - 각 차단기 모듈 (선택사항)
1.5 kg
모든 제품 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다.
 
견적의뢰
이름 *
*
회사명 *
직책 *
업무용 이메일 *
업무용 전화번호 *
국가//지역 *
관심이 있는 제품 *
설명 *
뉴스레터 구독하기 *
 

top