랙 마운트 리모트 파워 패널 (rRPP), 40 kVA

특징

탁월한 유연성
16A와 32A의 정격 옵션으로 1상 및 3상 차단기 모듈을 제공합니다.
확장성이 매우 뛰어난 설계가 적용되어 최대 네 개의 차단기 모듈을 도구 없이 설치할 수 있으며 (선택사항), 최대 12 개의 브랜치를 지원합니다.
표준 rRPP 섀시는 모든 1P/3P 16A/32A 차단기 모듈에 적합하며, 전력 공급 요구사항의 변화에 맞추어 쉽게 조정할 수 있습니다.
뛰어난 신뢰성
시스템과 각 브랜치(분기선)의 전력 사용 및 작동 상태를 지능적으로 모니터링합니다.
별도의 차단기 모듈과 각상에 의한 구획화된 제어.
비정상 전압 및 전류 경보 제공.
네 시간의 추적 기록과 함께 시스템의 최대/최소 전압, 전류, 주파수, kW 통계를 제공.
최대 2000 개의 이벤트 로그와 데이터 트렌딩을 통한 자산의 선제적 관리.
편의성
과전류/부족 전류 및 부족한 역률을 알려주는 경보 알림 설정이 가능합니다.
전력 상태를 쉽게 식별할 수 있도록 각 차단기 모듈마다 LED 라이트를 탑재하였습니다.
기본 RS-485 또는 USB 포트를 통해 컴퓨터와 자유롭게 연결하여 브랜치의 상황과 파라미터 구성을 모니터링할 수 있습니다.
Mini SNMP 카드(선택사항)를 사용하면 원격 시스템/브랜치 모니터링이 가능합니다. 한 눈에 볼 수 있는 빠른 요약 정보를 제공하며, 상세한 시스템/브랜치 전력 상황을 간편하게 확인할 수 있습니다.
 
견적의뢰
이름 *
*
회사명 *
직책 *
업무용 이메일 *
업무용 전화번호 *
국가//지역 *
관심이 있는 제품 *
설명 *
뉴스레터 구독하기 *
 

top