• Small Size, Smart Design - Versatile, ultra-compact UPS up to 20kVA - Delta RT 시리즈 1-20 kVA UPS
  • RT 시리즈, 단상: 5/6/8/10 kVA, 3상: 10/15/20 kVA UPS

    특징

    가용성과 유연성
    진정한 온라인 더블-컨버전 토폴로지와 배터리 모드 전환 시의 짧은 절체시간(Zero transfer time)으로 매일 24시간 내내 보호를 제공합니다.
    폭넓은 입력 전압 범위로 UPS는 가혹한 전력 환경에서 동작 가능하며, 배터리의 수명도 연장 됩니다.
    AC-Start 기능으로 UPS를 배터리에 연결하지 않고도 전원을 켤 수 있습니다.
    프로그래밍 가능한 로드 뱅크는 정전 시에 중요하지 않은 부하의 연결을 차단하여 중요 부하에 사용할 배터리 전력을 더 많이 절약할 수 있습니다.
    효율성과 신뢰성
    본 제품의 출력 역률은 1로, 부하의 디레이팅(De-rating)이 불필요하며 지속적으로 100% kW를 제공합니다.
    일반 모드에서 96.5%이며 ECO 모드에서 99%에 달하는 동급 최고의 AC-AC 효율 덕분에 에너지 비용이 더욱 감소됩니다.
    자동 팬 속도 제어 기능은 시스템 효율을 극대화하고 소음을 크게 감소시키며 배터리 수명을 증가시킵니다.
    팬 고장 감지 기능은 조기에 경고를 발령하여 UPS의 예방 정비(Preventive maintenance)가 용이합니다.
    관리성
    배터리 수명을 증가시키고 배터리 성능을 극대화하기 위한 지능적 배터리 관리가 가능합니다. 배터리 노후화 감지 기능은 배터리의 상태를 모니터링하므로 예방 정비가 가능합니다. 또한 3-단계 충전 메커니즘은 배터리 충전 인터미션 단계 동안 지속적으로 부동 충전(Float charging)되지 않도록 하여 배터리의 수명을 증가시킵니다.
    사용자 친화적 그래픽과 다국어를 지원하는 LCD 디스플레이를 통한 최고의 로컬 운영 관리.
    시스템의 운영 상태를 모니터링하고 사용자에게 알려주기 위한 다양한 종류의 통신 인터페이스를 제공합니다. (USB, RS-232와 RS-486 포트, 미니 슬롯, 원격 관리를 위한 REPO/ROO, 내장 무전압 접점)
    사용자는 ShutdownAgent나 InfraSuite Device Manager와 같은 UPS 관리 소프트웨어를 통해 UPS 상태를 모니터링하고 중요한 장치를 보호할 수 있습니다.
    최대 4 대의 병렬 연결이 가능하므로 이중화(Redundancy)와 부하의 확장이 가능합니다.
    핫스왑이 가능한 배터리가 사용되므로 배터리를 교체하는 도중에도 중단 없이 장비를 계속해서 운용할 수 있습니다.
    확장 가능한 런타임을 위하여 VRLA(Valve Regulated Lead Acid) 및 리튬 이온 외장 배터리 캐비닛(EBC)을 사용할 수 있습니다.
    배터리 수량 구성을 유연하게 조절할 수 있기 때문에 배터리에 대한 투자를 최적화할 수 있습니다. 그리고 배터리 중 하나가 고장나면, 전체 배터리 스트링을 교체할 필요 없이 해당 배터리만 제거할 수 있으므로, 유지보수 비용과 노력을 절약할 수 있습니다.
    손쉬운 구성과 간편한 UPS 교체를 위하여 PDB(Power Distribution Box)와 MBB(Maintenance Bypass Breaker) 옵션을 각각 선택할 수 있습니다.
    표준형 서버 랙과 통합할 수 있는 rRPP (Rack Remote Power Panel)을 통해 더욱 간편한 출력 분배와 전력 모니터링이 가능합니다.
    설치 공간과 추가 배터리 비용을 절약할 수 있도록 UPS 병렬 모드에서 공통 배터리 (RT 15/20kVA 에 해당) 구성을 지원합니다.
     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가//지역 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top