• Small Size, Smart Design - Versatile, ultra-compact UPS up to 20kVA - Delta RT 시리즈 1-20 kVA UPS
  • RT 시리즈, 단상: 5/6/8/10 kVA, 3상: 10/15/20 kVA UPS

    제품규격

    모델
     
    단상
    RT-5K / RT-6K / RT-8K / RT-10K
    3상
    RT-10K3P / RT-15K3P / RT-20K3P
    전력 등급
     
    ● RT-5K
    5 kVA / 5 kW
    ● RT-6K
    6 kVA / 6 kW
    ● RT-8K
    8 kVA / 8 kW
    ● RT-10K
    10 kVA / 10 kW
    ● RT-10K3P
    10 kVA / 10 kW
    ● RT-15K3P
    15 kVA / 15 kW
    ● RT-20K3P
    20 kVA / 20 kW
    입력
     
    전압 범위
     
    ● RT-5K/6K/8K/10K
    100-280 Vac (단상, 2선 + G)
     
    100~175 Vac (리니어 디레이팅 50-100%)
    ● RT-10K3P/15K3P/20K3P
    138-485 Vac (3상, 4선 + G)
     
    138-305 Vac (리니어 디레이팅 40-100%)
    주파수
    40-70 Hz
    역률(PF)
    0.99 초과 (전부하)
    iTHD
    3% 미만
    입력 연결
     
    ● RT-5K/6K/8K/10K
    입력 단자 x 1
    ● RT-10K3P/15K3P/20K3P
    입력 단자 x 1, 바이패스 입력 단자 x 1
    출력
     
    역률(PF)
    1 (kVA=kW)
    전압
     
    ● RT-5K/6K/8K/10K
    200/208/220/230/240 Vac (단상)
    ● RT-10K3P/15K3P/20K3P
    380/400/415 Vac (3상), or 220/230/240 Vac (단상)
    주파수
    50/60 ± 0.05 Hz
    전압 고조파 왜곡
    2% 이하 (linear load)
    과부하 용량 (< 32°C)
    106-125%: 5분
     
    126-150%: 1분
     
    150% 초과: 500 ms
    리셉터클(소켓)
     
    ● RT-5K/6K/8K/10K
    단자 x 1, 로드 뱅크: 단자 x 1
    ● RT-10K3P/15K3P/20K3P
    단자 x 1
    효율성
     
    AC-AC
     
    ● RT-5K/6K/8K/10K
    최대 95.5%
    ● RT-10K3P
    최대 96%
    ● RT-15K3P/20K3P
    최대 96.5%
    ECO 모드
     
    ● RT-5K/6K/8K/10K
    최대 99%
    ● RT-10K3P/15K3P/20K3P
    99%
    배터리 전압
     
    ● RT-5K/6K/8K/10K
    144 Vdc*, 192-264 Vdc
    ● RT-10K3P/15K3P/20K3P
    ±144 Vdc*, ±192-±264 Vdc
    충전기 전류
    최대 8A
    일반적인 백업 시간
    고객이 요구하는 구성에 따라 달라질 수 있음
    소음도
     
    ● RT-5K/6K
    48 dB
    ● RT-8K/10K
    50 dB
    ● RT-10K3P/15K3P/20K3P
    54 dB
    디스플레이
    그래픽 인터페이스 및 다국어 지원 LCD
    통신 인터페이스
    MINI Slot x 1, Parallel 포트 x 2, USB 포트 x 1, RS232 포트** x 1, RS485 포트 x 1, REPO/ROO 포트 x 1, Dry Contact x 4
    사용 환경
     
    작동온도
    0-55°C***
    상대습도
    5-95% (비응결)
    사이즈 (W x D x H)
     
    ● RT-5K/6K
    440 x 430 x 88.2 mm
    ● RT-8K/10K
    440 x 565 x 88.2 mm
    ● RT-10K3P
    440 x 649 x 88.2 mm
    ● RT-15K3P/20K3P
    440 x 760 x 88.2 mm
    무게
     
    ● RT-5K/6K
    10.9 kg
    ● RT-8K/10K
    15.2 kg
    ● RT-10K3P
    16.6 kg
    ● RT-15K3P
    22 kg
    ● RT-20K3P
    22.5 kg
    * 70% 부하까지 디레이팅.
    ** 3 상 RT 10/15/20kVA 에는 적용되지 않습니다.
    *** 작동 온도가 40~55°C인 경우, UPS는 용량의 75%까지 디레이팅 될 것입니다.

    모든 사양은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

     

     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가//지역 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top