• Delta UPS - Modulon Family - 20kVA or higher, Modular UPS
  • DPH 시리즈, 삼상 20 - 80/120 kVA UPS

    특징

    최고의 전력 성능
    96% 이상의 높은 AC—AC 효율과 99%에 달하는 ECO 모드 효율을 통해 확실한 에너지 비용 절약을 달성할 수 있습니다.
    Load aggregation 기능을 제공하는 그린 모드는 시스템 효율을 최적화합니다.
    업계 최고의 전력 기술은 162.8 kW/m3 의 용량으로 모든 설치된 차단기에서 최대 120 kW의 전력을 공급하며, 추가 캐비닛 없이도 상단/하단의 케이블 도입부를 지원하므로 다른 제품보다 훨씬 뛰어난 공간 활용이 가능합니다.
    궁극의 가용성
    완전하게 모듈화된 설계와 핫스왑 가능한 주요 모듈은 다운타임의 위험 없이 0에 가까운 평균 수리 시간(Mean Time To Repair, MTTR)을 보장합니다.
    이중화된 부품과 듀얼 CAN bus는 가장 높은 수준의 시스템 가용성을 제공하고 단일 장애점(SPOF)의 발생을 방지합니다.
    주요 부품의 노화에 대한 사전 경고 메커니즘을 통해 사전에 대응하여 인적오류를 최소화하고 다운타임의 위험을 방지합니다 (선택사항).
    탁월한 관리 용이성
    사용자 친화적 10인치 컬러 터치스크린을 통해 손쉬운 로컬 UPS 관리가 가능합니다.
    UPS의 LCD를 통해 간편하게 모니터링할 수 있도록 환경 센서가 제공하는 온도, 습도, 전송 신호와 같은 환경 정보를 UPS에 통합할 수 있습니다.
    UPS는 외장 배터리 관리 시스템을 갖추고 있으므로, UPS에 배터리 정보를 통합하고 UPS의 LCD 를 통해 이러한 정보를 모니터링할 수 있습니다.
     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가//지역 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top