• Delta UPS - Modulon Family - 20kVA or higher, Modular UPS
  • DPH 시리즈, 삼상 20 - 80/120 kVA UPS

    제품규격

    모델
    DPH-80K / DPH-120K
    정격 전력
     
    ● DPH-80K
    20, 40, 60, 80 kVA/kW
     
    20 kW 파워 모듈: 최대 4개
    ● DPH-120K
    20, 40, 60, 80, 100, 120 kVA/kW
     
    20 kW 파워 모듈: 최대 6개
    입력
     
    공칭 전압
    220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3-상, 4-선 + G)
    전압 범위
    305~478 Vac (전부하)
    전류 고조파 왜곡
    ≤ 2% *
    역률
    > 0.99
    주파수 범위
    40~70 Hz
    출력
     
    전압
    220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3-상, 4-선 + G)
    전압 고조파 왜곡
    ≤ 1% (선형 부하)
     
    ≤ 4% (비선형부하)
    전압 변동률
    ± 1% (static)
    주파수
    50/60 Hz
    과부하 내량
    ≤ 125%: 10 분
     
    ≤ 150%: 1 분
     
    > 150%: 1 초
    디스플레이
    10” 컬러 터치스크린
    인터페이스
     
    표준
    외장 배터리 온도 접점 x 4, 외장 스위치/차단기 상태 접점 x 4, 출력 접점 x 6, 입력 접점 x 4, 병렬 포트 x 2, USB 포트 (Type A x 2, Type B x 1), RS232 포트 x 1, Modbus 포트 x 1, BMS (RJ45) x 1, Ethernet x 1, SNMP 슬롯 x 1, REPO 포트 x 1
    적합성
     
    안전
    CE
    효율
     
    AC-AC 모드
    > 96% (피크 효율)
    ECO 모드
    99%
    배터리
     
    공칭 전압
    ± 240 Vdc (디폴트, ± 180~± 276 Vdc 설정 가능)
    충전 전압
    ± 272 Vdc (204 V부터 312 V까지 조정 가능)
    배터리 과방전 보호 기능
    환경
     
    작동 온도
    0~40℃
    상대 습도
    95% (비응축)
    IP 보호
    IP20
    기타
     
    병렬 리던던시 및 확장
    모듈 및 시스템 리던던시, 최대 8 대
    배터리 스타트
    외관
     
    크기 (W x D x H)
    600 x 850 x 1445 mm
    무게: UPS 시스템 (파워 모듈 제외)
     
    ● DPH-80K
    150 kg
    ● DPH-120K
    162 kg
    무게: 20 kW 파워 모듈 (선택사항)
    18 kg
    * 입력 전압 총 고조파 왜곡이 1% 미만인 경우

    모든 규격은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가//지역 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top