• Delta UPS Amplon family - 1kVA or higher, Single-Phase UPS
  • RT Gen3 시리즈, 단상, 1/2/3 kVA UPS

    특징

    높은 가용성
    진정한 온라인 이중 변환 토폴로지를 사용하여 배터리 모드로의 전환 시간은 제로입니다
    다양한 환경에서 사용할 수 있고, 최대 50℃까지 작동 가능합니다
    과부하 용량이 탁월하여 제한된 시간 동안 과부하 상태를 유지할 수 있습니다
    장기간의 백업 시간 동안 손쉽게 확장할 수 있는 외부 배터리 커넥터 제공
    친환경의 낮은 TCO
    출력 역률이 0.9 로 부하에 대하여 더 많은 용량을 제공합니다
    최대 90%의 온라인 모드 효율 및 95% ECO 모드 효율로 현저하게 에너지 비용을 절약할 수 있습니다
    넓은 입력 전압 범위를 사용하여 가혹한 전기 환경에서도 작동할 수 있고 배터리 사용을 최소화할 수 있습니다
    손쉬운 관리
    회전 가능한 LCD 화면을 구비한 컨버터블 랙(rack) 및 타워
    LCD 디스플레이 및 직관적인 인터페이스를 통해 손쉬운 모니터링 및 구성 가능한 기능 제공
    REPO (Remote Emergency Power Off – 원격 비상 파워 오프) 기능은 비상 상황 시 UPS 와 연결된 장치를 원격으로 종료하여 추가적인 안전 기능을 제공
    원격 모니터링 및 설정을 위해 RS232, 미니 슬롯 또는 USB 포트를 통한 지능형 관리 소프트웨어의 연결
     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가//지역 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top