• Delta UPS Amplon family - 1kVA or higher, Single-Phase UPS
  • RT Gen3 시리즈, 단상, 1/2/3 kVA UPS

    제품규격

    모델
    RT-1K / RT-2K / RT-3K
    토폴로지
    온라인 이중 변환
    파워 등급
     
    ● RT-1K
    1 kVA / 0.9 kW
    ● RT-2K
    2 kVA / 1.8 kW
    ● RT-3K
    3 kVA / 2.7 kW
    입력
     
    정격 전압
    220/ 230/ 240 Vac, 단상 2 와이어 (1PH+PE)
    전압 범위
    180-280 Vac (전하중), 120-300 Vac (50% 부하)
    주파수
    40-70 Hz
    역률
    ≥ 0.99 (전하중)
    연결
     
    ● RT-1/2K
    IEC C14
    ● RT-3K
    IEC C20
    출력
     
    정격 전압
    208(1)/ 220/ 230/ 240 Vac
    전압 범위
    ±1%
    주파수
    50/60 Hz ± 0.5%
    THDv
    < 3 % (선형 부하)
    (Total Harmonic Distortion – 총 고조파 왜곡)
     
    역률
    0.9
    연결
     
    ● RT-1K
    IEC C13 x4
    ● RT-2/3K
    IEC C13 x4 + IEC C19 x1
    과부하 용량
    < 105-110%: 10 분, 110-130%: 30 초, 130-150%: 3 초
    전류 크레스트 비
    3:1
    효율
     
    온라인 모드
     
    ● RT-1/2K
    88%
    ● RT-3K
    90%
    ECO 모드
     
    ● RT-1K
    93%
    ● RT-2K
    94%
    ● RT-3K
    95%
    배터리
     
    배터리 종류
    VRLA, 내장형 배터리
    정격 전압
     
    ● RT-1K
    24 Vdc
    ● RT-2K
    48 Vdc
    ● RT-3K
    72 Vdc
    수량
     
    ● RT-1K
    2 pcs
    ● RT-2K
    4 pcs
    ● RT-3K
    6 pcs
    충전 시간
    4 시간 ~ 90%
    병렬 구성
    최대 4 EBCs
    충전 전류
    1 A
    통신 인터페이스
     
    디스플레이
    LED 인디케이터가 장착된 LCD 스크린
    포트
    USB, RS232, 미니 슬롯 (옵션 Modbus TCP/IP, SNMP), REPO
    물리적 사항
     
    치수 (W x D x H)
     
    ● RT-1K
    438 x 310 x 86 mm
    ● RT-2K
    438 x 410 x 86 mm
    ● RT-3K
    438 x 630 x 86 mm
    순중량
     
    ● RT-1K
    10.6 kg
    ● RT-2K
    17.9 kg
    ● RT-3K
    26.6 kg
    포장 치수 (W x D x H)
     
    ● RT-1K
    600 x 500 x 240 mm
    ● RT-2K
    565 x 700 x 240 mm
    ● RT-3K
    600 x 760 x 240 mm
    포장 중량
     
    ● RT-1K
    13.9 kg
    ● RT-2K
    22 kg
    ● RT-3K
    31.5 kg
    환경
     
    작동 온도
    0-50°C (70% 부하까지 40-50°C 감소)
    습도
    10-90% (non-condensing)
    청각적 소음
    ≤ 50 dBA
    고도
    0-3000 m (1,501-3,000 로부터 1%/100 m 만큼 감소)
    보관 온도
    -20 to 50°C
    입력 보호
    IP20
    적합성
     
    안전
    CE, KC
    EMC
    IEC 62040-2
    지속 가능성
    RoHS, REACH
    (1) 70% 부하까지 감소

    모든 규격은 사전 통보 없이 변경될 수 있음.

     

    런타임 테이블

    1 kVA
    Load 90 W 180 W 270 W 360 W 450 W 540 W 630 W 720 W 810 W 900 W
    UPS 57.5 26.9 16.8 11.9 9.1 7.3 6.1 3.5 3.5 3.1
    UPS+1EBC 182.2 94.3 61.8 45.0 34.7 27.9 23.1 3.5 3.5 3.5
    UPS+2EBC 310.6 163.7 109.2 80.8 63.5 51.8 43.4 3.5 3.5 3.5
    UPS+3EBC 439.1 233.3 156.8 117.0 92.5 76.1 64.2 3.5 3.5 3.5
    UPS+4EBC 567.7 302.9 204.5 153.2 121.7 100.5 85.2 3.5 3.5 3.5

    2 kVA
    Load 180 W 360 W 540 W 720 W 900 W 1080 W 1260 W 1440 W 1620 W 1800 W
    UPS 61.1 28.3 17.7 12.5 9.5 7.7 6.5 3.5 3.5 3.3
    UPS+1EBC 190.6 98.9 64.9 47.3 36.6 29.4 24.3 3.5 3.5 3.5
    UPS+2EBC 324.8 171.6 114.6 84.9 66.7 54.5 45.7 3.5 3.5 3.5
    UPS+3EBC 459.1 244.4 164.5 122.8 97.2 79.9 67.5 3.5 3.5 3.5
    UPS+4EBC 593.3 317.3 214.4 160.8 127.8 105.5 89.5 3.5 3.5 3.5

    3 kVA
    Load 270 W 540 W 810 W 1080 W 1350 W 1620 W 1890 W 2160 W 2430 W 2700 W
    UPS 67.1 29.4 18.1 12.5 10.3 8.2 6.9 3.5 3.5 3.5
    UPS+1EBC 203.5 106.0 69.7 50.9 39.4 31.8 26.3 3.5 3.5 3.5
    UPS+2EBC 346.5 183.7 122.9 91.2 71.7 58.6 49.2 3.5 3.5 3.5
    UPS+3EBC 489.6 261.5 176.3 131.7 104.4 85.9 72.6 3.5 3.5 3.5
    UPS+4EBC 632.8 339.4 229.7 172.4 137.2 113.4 96.2 3.5 3.5 3.5
    Unit: min

    (1) 최 대 4 EBC 를 병렬 연결할 수 있음.
    (2) 런 타임 테이블은 배터리를 완충한 상태로 25°C 에서 작동하는 것을 기초로 계산하였음.

     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가//지역 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top