• Delta UPS Amplon family - 1kVA or higher, Single-Phase UPS
  • N Gen3 시리즈, 단상, 1/3 kVA UPS

    제품규격

    모델
    NX-1K, NX-3K
    토폴로지
    온라인 이중 변환
    파워 등급
     
    ● NX-1K
    1 kVA / 0.9 kW
    ● NX-3K
    3 kVA / 2.7 kW
    입력
     
    정격 전압
    220/230 Vac, 단상 2 와이어 (1PH+PE)
    전압 범위
    180-285 Vac (전하중), 120-180 Vac (60-100%까지 부하 경감)
    주파수
    50/60 ± 10 Hz
    역률
    > 0.99 (전하중)
    연결
     
    ● NX-1K
    IEC C14 x1
    ● NX-3K
    IEC C20
    출력
     
    정격 전압
    208(1)/220/230/240 Vac
    전압 범위
    ±1%
    주파수
    50/60 ± 3 Hz
    THDv
    ≤ 3% (선형 부하)
    (Total Harmonic Distortion – 총 고조파 왜곡)
     
    역률
    0.9
    연결
     
    ● NX-1K
    IEC C13 x4
    ● NX-3K
    IEC C13 x4 + Terminal
    과부하 용량
    ≤ 105%: 연속, 106-110%: 10 분, 111-130%: 30 초, 131-150%: 3 초, > 150%: 즉시
    전류 크레스트 비
    3:1
    효율
     
    온라인 모드
     
    ● NX-1K
    88%
    ● NX-3K
    90%
    ECO 모드
     
    ● NX-1K
    93%
    ● NX-3K
    95%
    배터리
     
    배터리 종류
    VRLA
    정격 전압
     
    ● NX-1K
    24 Vdc
    ● NX-3K
    72 Vdc
    수량
     
    ● NX-1K
    2 pcs
    ● NX-3K
    6 pcs
    런타임 - 100% 부하
     
    ● NX-1K
    3.1 분
    ● NX-3K
    3.6 분
    런타임 - 75% 부하
     
    ● NX-1K
    6.1 분
    ● NX-3K
    6.9 분
    충전 전류
    1 A
    통신 인터페이스
     
    디스플레이
    LED 인디케이터가 장착된 LCD 스크린
    포트
    USB, RS-232, 미니 슬롯 (미니 SNMP, 미니 Modbus 및 미니 릴레이 I/O 카드에 대한 옵션), REPO, 외부 배터리 커넥터
    청각적 경보
    배터리 모드, 배터리 수준 낮음, 과부하, 오류, 바이패스 모드
    물리적 사항
     
    치수 (W x D x H)
     
    ● NX-1K
    145 x 282 x 220 mm
    ● NX-3K
    190 x 421 x 318 mm
    순중량
     
    ● NX-1K
    9.2 kg
    ● NX-3K
    27 kg
    포장 치수 (W x D x H)
     
    ● NX-1K
    230 x 360 x 325 mm
    ● NX-3K
    320 x 560 x 460 mm
    포장 중량
     
    ● NX-1K
    10.3 kg
    ● NX-3K
    28.4 kg
    환경
     
    작동 온도
    0-50°C (70% 부하까지 40-50°C 감소)
    습도
    20-90% (비응축)
    청각적 소음(2)
    < 45 dBA
    고도
    0-3,000 m (1,000-3,000 m 로부터 1%/100 m 만큼 감소)
    보관 온도
    -20 to +50°C
    입력 보호
    IP20
    적합성
     
    안전
    CE, KC
    EMC
    IEC 62040-2
    지속 가능성
    RoHS, REACH
    (1) 70% 부하까지 감소
    (2) 온라인 모드 25°C 에서 UPS < 75% 부하로 청각적 소음 테스트

    모든 규격은 사전 통보 없이 변경될 수 있음.

     

    런타임 테이블

    1 kVA
    부하 90 W 180 W 270 W 360 W 450 W 540 W 630 W 720 W 810 W 900 W
    백업 시간 57.5 26.9 16.8 11.9 9.1 7.3 6.1 4.3 3.6 3.1
     
    3 kVA
    부하 270 W 540 W 810 W 1080 W 1350 W 1620 W 1890 W 2160 W 2430 W 2700 W
    백업 시간 67.1 29.4 18.1 12.5 10.3 8.2 6.9 4.9 4.2 3.6
     
    단위: 분
     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가//지역 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top