• Delta UPS Amplon family - 1kVA or higher, Single-Phase UPS
  • N Gen3 시리즈, 단상, 1/3 kVA UPS

    특징

    높은 가용성
    출력 역률이 0.9 로 중요한 부하에 대하여 더 많은 와트를 제공합니다
    진정한 온라인 이중 변환 토폴로지를 사용하여 배터리 모드로의 전환 시간은 제로입니다
    발전기 호환성을 통해 장기간 파워 손실 중에도 부하에 대하여 깨끗하고 중단 없는 파워를 보장할 수 있습니다
    장기간의 백업 시간 동안 손쉽게 확장할 수 있는 외부 배터리 커넥터 제공
    친환경의 낮은 TCO
    넓은 I/P 전압 범위를 사용하여 가혹한 전기 환경에서도 작동할 수 있고 배터리 사용을 최소화할 수 있습니다
    과부하 용량이 탁월하여 제한된 시간 동안 과부하 상태를 유지할 수 있습니다
    AC-AC 효율은 최대 90%이고, ECO 모드 효율은 최대 95%로 에너지를 더 많이 절약할 수 있습니다
    손쉬운 관리
    직관적인 LCD 디스플레이를 통해 UPS 의 상태에 대한 정보를 확인할 수 있고, 현장에서 구성 가능한 기능을 제공합니다
    REPO (Remote Emergency Power Off – 원격 비상 파워 오프) 기능은 비상 상황 시 UPS 와 연결된 장치를 원격으로 종료하여 추가적인 안전 기능을 제공합니다
    원격 모니터링 및 구성을 위한 USB 포트, RS-232 포트 및 미니 슬롯 (옵션인 미니 SNMP, 미니 Modbus 및 미니 릴레이 I/O 카드)과 같은 다양한 통신 인터페이스를 지원합니다
    배터리 교체가 필요한 경우, 배터리 자체 테스트 기능을 통해 배터리의 상태를 조기에 탐지할 수 있습니다
     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가//지역 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top