HPH 시리즈, 삼상 160/200 kVA UPS
제품규격
모델
HPH-160K / HPH-200K
정격 용량
● HPH-160K
160 kVA* / 150 kW
● HPH-200K
200 kVA / 200 kW
입력
정격 전압
220/380 Vac, 230/400 Vac , 240/415 Vac (3상, 4선 + G)
전압 범위
176~276 Vac (전부하)
전류 고조파 왜곡
3% 이하 **
주파수
40~70 Hz
출력
전압
220/380 Vac, 230/400 Vac , 240/415 Vac (3상, 4선 + G)
전압 고조파 왜곡
0.5% (선형 부하)
주파수
50/60 Hz
주파수 조정
± 0.05 Hz (배터리 모드)
과부하 용량
125% 이하: 10 분
150% 이하: 1 분
디스플레이
10인치 컬러 터치스크린
인터페이스
표준
RS232 x 1, 병렬포트 x 2, USB x 3, RS485 x 1, Relay I/O 카드슬롯 x 1, REPO x 1, Input dry contact x 4, Output dry contact x 6, 배터리 온도 센서 x 4, 외부스위치 감지 포트 x 4, RJ45 x 1, Ethernet x 1
옵션
Relay I/O 카드, 배터리 온도 센서 케이블
적합성 인증
안전
CE, RCM
효율
AC-AC 모드
최대 96.5%
ECO 모드
99%
배터리
정격 전압
± 240 Vdc
충전 전압
± 272 Vdc (204~312 V까지 조절 가능)
배터리 개수 구성
30~46개 (기본 40개)
환경
동작 고도
1000 미터 (디레이팅 없음)
동작 온도
0~40℃
상대 습도
0~95% (비응결)
기타
병력 이중화 및 확장
최대 8 유닛
원격 비상 전원 차단 가능
제공
배터리 스타트
제공
외관
치수 (W x D x H)
600 x 1100 x 1600 mm
중량
● HPH-160K
339 kg
● HPH-200K
376 kg
* 정격 전력은 터치 패널을 통해 기본 160 kVA부터 150 kVA까지 조절 가능함.
** 입력 vTHD가 1% 미만인 경우
** 입력 vTHD가 1% 미만인 경우
모든 규격은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.
견적의뢰 |