• Delta’s high-performance Ultron HPH 200 kVA UPS earns prestigious funkschau Readers’ Choice Award
  • HPH 시리즈, 삼상 160/200 kVA UPS

    특징

    동급 최고의 전력 성능과 효율성
    최대 96.5%에 달하는 높은 AC-AC 효율과 에너지 및 최대의 에너지 비용 절약을 위한 99% 효율의 에너지 절약 ECO 모드
    낮은 고조파 오염 (3% 미만의 iTHD) 및 높은 입력 역률 (> 0.99)을 통해 업스트림 투자 비용 감소
    뛰어난 가용성의 보장
    다중 컨트롤러 옵션은 높은 시스템 가용성을 위한 dual CAN bus와 ring connecion을 지원합니다
    높은 신뢰성을 보장하기 위한 사전 배터리 노화 감지 기능
    터치패널을 통한 간편한 이벤트 로그 체크 및 USB 포트를 통한 펌웨어 업그레이드
    더욱 뛰어난 유연성
    최대 8 유닛의 병렬 확장 및 리던던시, 1.6MVA의 총 전력용량
    30 ~ 46 개로 이루어진 유연한 배터리 구성이 배터리 투자 효율을 최적화
    단일 캐비닛에서 상단 또는 하단 케이블 엔트리를 지원. 고유의 고정식 대칭형 단자 설계를 통해 케이블 구부러짐 문제를 방지함으로써 케이블의 신뢰성 향상
    탁월한 관리성
    사용자 친회적 10 인치 컬러 LCD와 터치패널을 통한 간편한 로컬 UPS 관리
    UPS의 LCD를 통한 간편한 모니터링을 위하여 보안, 습기, 화재, 온도와 같은 환경 정보를 UPS에 통합할 수 있음
    UPS에 델타의 배터리 관리 시스템이 장비된 경우, 배터리 정보는 UPS에 통합될 수 있으며 LCD를 통해 모니터링할 수 있습니다.
     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가//지역 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top