• Delta DPH 15-105 kVA UPS - Cutting-edge Performance and Reliability
  • DPH 시리즈, 삼상 15- 60/105 kVA UPS, 208V

    제품규격

    모델
    DPH-60K-LV / DPH-105K-LV
    최대 정격 전력
     
    ● DPH-60K-LV
    60 kVA/kW
    ● DPH-105K-LV
    105 kVA/kW
    최대 배터리 모듈 개수
     
    ● DPH-60K-LV
    4+1 이중화
    ● DPH-105K-LV
    7+1 이중화
    최대 배터리 모듈 개수 (내장)
     
    ● DPH-60K-LV
    16 개 (4 스트링)
    ● DPH-105K-LV
    N/A
    입력
     
    공칭 전압
    208/120 V, 220/127 V (3 상, 4 선 +G)
    전압범위
    166~253 Vac (full load)
    iTHD
    < 5% (non-linear)
     
    < 3%(linear) *
    역률
    > 0.99
    주파수
    50/60 Hz (Auto-Selectable)
    출력
     
    출력 전압
    208/120 V, 220/127 V (3 상, 4 선 +G)
    전압 조절
    ± 1% (static)
     
    ± 5% (dynamic)
    출력 역률
    Unity
    THDv
    < 2% (Linear)
     
    < 5% (Non-linear)
    AC-AC 효율
    95%
    ECO 효율
    최대 98.5%
    과부하 용량
    ≤ 125%: 10 분
     
    ≤ 150%: 1 분
     
    > 150%: 1 초
    배터리
     
    공칭 전압
    ± 168 Vdc (± 14 개)
    충전 전압
    ± 190 Vdc (182 Vdc부터 196 Vdc까지 조절 가능)
    충전 전류
    전력 모듈 당 최대 6 A
    외관
     
    크기 (W x D x H)
    600 x 850 x 2000 mm
    무게 - UPS 시스템
     
    ● DPH-60K-LV
    255 kg
    ● DPH-105K-LV
    281 kg
    무게 - 파워 모듈
    21 kg / 1개
    무게 - 배터리 모듈
    23.5 kg / 1개, 1 배터리 모듈=9Ah 배터리 x 7 개
    환경
     
    작동 온도
    0 to 40°C
    보관 온도
    -25 to 75°C
    상대 습도
    5~95% (비응축)
    기타
     
    적합성 인증
    UL 1778, FCC Class A, Energy Start 2.0
    병렬l
    최대 4 유닛
    디스플레이
    10” 인치 터치패널
    통신 인터페이스
    Ethernet, RS485
    모듈형 배터리 캐비닛
     
    크기 (W x D x H)
    600 x 850 x 2000 mm
    무게
    모든 배터리 모듈 포함 : 963 kg
     
    배터리 모듈 비포함 : 211 kg
    배터리 스트링의 최대 개수
    8
    배터리 모듈의 최대 개수
    32
    * 입력 전압의 총 고조파 왜곡 입력이 1% 미만일 경우

    모든 규격은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가//지역 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top