• Delta DPH 15-105 kVA UPS - Cutting-edge Performance and Reliability
  • DPH 시리즈, 삼상 15- 60/105 kVA UPS, 208V

    특징

    뛰어난 통합성과 공간 절약
    추가 솔루션이 없이도 전원 공급장치, 배터리 런타임, 동기 절체 스위치(STS), 입력 / 출력 / 바이패스 차단기가 하나의 42U 캐비닛에 완전히 통합됩니다
    궁극적인 가용성
    간단한 배치와 유지보수를 위하여 완전히 모듈화된 설계와 핫스왑 가능한 모듈
    이중화된 보조 전원과 컨트롤러 설계
    시그널 레벨에서 고유 신뢰도를 보장하기 위한 Dual CAN bus
    퓨즈가 끊어졌을 때 배터리 모듈의 LED 퓨즈 경고 표시등을 통해 사용자에게 경고를 제공
    최고의 전력 성능
    전력 모듈의 업계 최고 수준의 높은 전력 밀도: 15kVA/kW (2U 높이)
    95%의 AC-AC 변환 효율과 98.5%에 달하는 ECO 모드 효율 (Energy star 2.0 인증 획득)
    효과적 활용을 위한 그린 모드
    탁월한 관리성
    환경 관리 시스템(Environment Management System) 통합 (선택사항)
    전력 소비 트렌드 계산
    Ethernet과 RS485 통신 인터페이스 내장
    사용자 친화적 10인치 터치 패널
     
    견적의뢰
    이름 *
    *
    회사명 *
    직책 *
    업무용 이메일 *
    업무용 전화번호 *
    국가//지역 *
    관심이 있는 제품 *
    설명 *
    뉴스레터 구독하기 *
     

    top