El UPS Ultron HPH de 200 kVA de alto rendimiento de Delta obtiene el prestigioso premio a la elección de los lectores de funkschau
![](/media/images/news/news-2018-deltas-ultron-hph-200-kva-ups-earns-prestigious-funkschau-readers-choice-award.jpg)
El UPS Ultron HPH 200 kVA: rendimiento, disponibilidad, flexibilidad
Aquí hay un breve resumen de las galardonadas características de UPS: Este UPS en línea de doble conversión es adecuado para aplicaciones medianas de 160 a 200 kVA y pertenece a la serie HPH de Ultron, que incluye modelos para satisfacer los requisitos de las aplicaciones que van desde 20 hasta 200 kVA. Con una eficiencia de CA / CA de primera categoría del 96.5 por ciento durante el funcionamiento normal y hasta el 99 por ciento en el modo ECO, el HPH de 200 kVA de Ultron reduce los costos de energía al tiempo que brinda energía de alta calidad al minimizar las distorsiones armónicas (THDi <3% y THDv < 0,5%). Este UPS de alto rendimiento no solo es eficiente y potente (kVA = kW), sino que también es confiable y seguro gracias a los componentes centrales redundantes y la detección proactiva del envejecimiento de la batería. Además, el HPH Ultron proporciona la máxima flexibilidad. Se pueden combinar hasta ocho dispositivos sin hardware adicional para una capacidad total de hasta 1,6 MVA, por ejemplo, para lograr una expansión paralela o redundancia. Lo mismo ocurre con las baterías. Los operadores tienen la capacidad de implementar un rango de configuraciones de baterías usando entre 30 y 46 bloques de baterías. De esta manera, pueden optimizar las inversiones del sistema de batería. La administración y el monitoreo son rápidos y fáciles utilizando la pantalla táctil a color de 10 pulgadas que opcionalmente muestra información sobre seguridad, refrigeración, protección contra incendios, temperatura y estado de la batería.
Premios Elección de los lectores de Funkschau 2018 - Producto TIC del año
Para la ceremonia de premiación, el editor WEKA invitó a los tres primeros en cada categoría al restaurante Seehaus en Munich.
El renovado Premio de los lectores demuestra la confianza que los clientes tienen en la calidad de los productos que eligieron. Delta pudo impresionar a más lectores con sus productos y marca este año, lo que resultó en un ranking más alto.
En la noche de premios de gala, Sebastian Thodam, Gerente de Ventas de MCIS / UPS de Delta Electronics, aceptó el premio para Delta: “Estamos orgullosos de haber recibido este premio especial durante tres años consecutivos. El segundo lugar en la categoría de UPS demuestra la confianza que nuestros clientes tienen en Delta. Es un comentario fantástico sobre el trabajo que hemos hecho ".
Francisco Alvares, Director Regional de DACH, está muy satisfecho con el premio: "Estamos encantados de que nuestros productos hayan sido elegidos año tras año. Pero no vamos a parar aquí. Este éxito nos motivará a continuar mejorando la calidad de nuestra marca y nuestros productos. El ranking más alto este año muestra que estamos en el camino correcto ".
▲ Sebastian Thodam se complace en recibir el premio "Producto de TIC del año 2018" para el Ultron HPH 200 kVA de Delta Electronics. Fuente: funkschau / Andrea Juranits