Delta lanza una serie de UPS de alto rendimiento Ultron HPH de 160-200kVA para fortalecer la línea de capacidad mediana
![](/media/images/products/Ultron-HPH-series-UPS-160-200kVA.jpg)
Con la inclusión del modelo más reciente en la serie Ultron HPH, Delta pasa a ofrecer una familia de soluciones que va de 20 kVA a 200 kVA. El nuevo modelo promueve la eficiencia, energía y alta disponibilidad para aplicaciones medianas, de centro de datos, telecomunicaciones, instituciones financieras, control y automatización industrial. "Con la disponibilidad de los modelos de 160-200 kVA, ahora tenemos una línea completa que cubre todas las necesidades de 20 kVA a 200 kVA. El mercado para UPS de 100 kVA o más ha buscado un crecimiento sano en el segmento. Ahora nuestros clientes pueden estar seguros de encontrar una UPS de la línea Ultron HPH para sus aplicaciones ", dijo el Dr. Charles Tsai, jefe de la Unidad de Negocios (BU) de las Soluciones en Infraestructura para Misiones Críticas (MCIS) de Delta. Las innovaciones en eficiencia energética y alta eficiencia hacen de la línea Ultron HPH la opción más viable para las organizaciones que buscan reducir su costo total de propiedad. El monitoreo inteligente de la salud de las baterías aumenta aún más la confiabilidad de la serie Ultron, permitiendo el mantenimiento predictivo.
La serie Ultron HPH ya acumula varios casos de éxito, incluyendo la aplicación de una fábrica de semiconductores, un gran centro de datos de collocación y hosting en San Petersburgo, y un moderno estadio de fútbol para la Copa del Mundo en Rusia, todos eligieron familia de UPS Ultron como protección energética.
La fábrica Coreana de semiconductores está utilizando un HPH 20kVA en su línea de producción de condensadores. En el centro de datos Miran, en San Petersburgo, el HPH de 120kVA UPS garantiza la disponibilidad a tiempo completo de los servidores de alta densidad. En Moscú las UPS de la serie HPH son respaldo para las operaciones de un moderno estadio de fútbol en Rusia que recibirá la Copa Mundial de la FIFA en 2018. Energía confiable para su infraestructura, sistemas de notificación, oficinas y el complejo hotelero que son puntos críticos de la competencia internacional.
▲ La Serie Delta HPH garantiza la energía en uno de los estadios de fútbol más modernos de Moscú. El estadio tiene capacidad para 30.000 personas y atiende a todas las exigencias de la UEFA y de la FIFA.
Destacados recursos de la nueva serie de UPS Ultron HPH de 160-200 kVA
Alta eficiencia, de hasta 96.5%
Alta eficiencia CA-CA, de hasta 96,5%, y modo ECO con eficiencia de hasta 99% para ahorro significativo de energía. La UPS entrega energía total (factor de potencia de salida = 1, kVA = kW) entregando la máxima potencia en la salida, sin reducciones de la capacidad del UPS.
Alta calidad de energía, con THDv < 0.5%
La alta calidad de energía de estos modelos recientes de la serie HPH genera menos disipación térmica y maximiza la vida útil de la electrónica.
Permite expansión en paralelo y redundancia hasta 08 unidades, componiendo sistemas de hasta 1,6 MVA
La serie Ultron HPH se puede instalar en forma sencilla o en configuraciones N + X, o configuraciones en espera. Una línea de sincronización múltiple puede alcanzar el grado de confiabilidad 2N también está disponible. Los modelos de 160-200 kVA permiten la expansión de capacidad y también operan en redundancia, pudiendo componer sistemas con hasta ocho unidades, y llegando hasta 1,6 MVA sin añadir ningún hardware de control. La corriente de carga adicional y la flexibilidad de la tensión de las baterías hacen posible el uso de variados tipos de baterías, la flexibilidad en la selección de la cantidad de baterías hace más justo la inversión. La serie Ultron HPH ofrece grandes recursos y busca satisfacer las necesidades más exigentes en una amplia gama de escenarios.
Una pantalla táctil de 10 pulgadas facilita la gestión local de UPS
La nueva Serie Delta HPH Ultron permite acceder a un historial de hasta 10.000 eventos a través del panel. La pantalla LCD de 10 pulgadas también puede mostrar información sobre la seguridad del lugar, la refrigeración, el fuego, la temperatura y el estado de las baterías. La disponibilidad de toda esta información en el panel hace que sea más fácil su administración.
Lo que hay de más avanzado en disponibilidad
Además de una elevada eficiencia energética, la serie de UPS Ultron HPH también ofrece alta disponibilidad de sistema gracias a la redundancia de componentes críticos y el acceso totalmente frontal para el mantenimiento. Los recursos de mantenimiento predictivo advierte de la posibilidad de fallos antes de que se produzcan, reduciendo significativamente el tiempo y los costos. El análisis avanzado de eventos almacena parámetros y formas de onda para los diagnósticos futuros. El puerto USB incorporado permite la facilidad para las actualizaciones del sistema y la transferencia de historiales de eventos para que el mantenimiento sea más ágil.
"Estoy seguro de que estas UPS de alto rendimiento obtendrán un reconocimiento aún mayor por parte de los clientes que tienen en sus planes la reducción de las emisiones de carbono y el ahorro de energía", concluye el Dr. Tsai.
▲ La línea de UPS de alto rendimiento Ultron HPH de 20-200 kVA promueve la mejor protección, con el máximo de energía y eficiencia de hasta 96.5%.