Delta lanza un sistema de UPS de alta densidad con una capacidad extendida de hasta 600kVA / kW
![](/media/images/products/Modular-UPS-DPH-series-50-600kVA.jpg)
Delta Electronics, Inc., un proveedor global de soluciones de gestión de energía y térmica, anunció hoy el lanzamiento mundial de su fuente de alimentación ininterrumpible (UPS) Modulon DPH de 300-600kVA / kW. El UPS Modulon serie DPH ahora está disponible en una variedad de capacidades para cubrir diferentes aplicaciones de misión crítica. El nuevo UPS de doble conversión en línea de última generación de Delta estaba disponible previamente en capacidades de hasta 500 kVA con la densidad de potencia de módulo más alta del mundo de 50 kVA / kW. Con su último gabinete de 600 kVA / kW, Delta ahora permite el control avanzado de la redundancia del módulo de energía al tiempo que logra un uso aún más eficiente del espacio del piso del centro de datos.
Gran densidad para grandes datos.
Los nuevos modelos de UPS de alta densidad de Delta se lanzaron en un momento en el que se espera que el tráfico IP global anual se triplique en los próximos cinco años. Las aplicaciones con gran cantidad de contenido, como el video de uso intensivo de ancho de banda, Internet of Things (IoT) y big data están generando un tráfico adicional considerable, lo que genera una mayor capacidad del centro de datos. La densidad de potencia líder en la industria de 50kVA / kW por módulo de 3U lograda por los nuevos modelos de UPS Modulon DPH de Delta brinda a los operadores de centros de datos una mayor flexibilidad para adaptarse a estos requisitos que cambian rápidamente.
Esta alta densidad hace que el sobredimensionamiento, uno de los principales impulsores del costo excesivo del centro de datos, sea evitable desde la fase de diseño. Agregar capacidad más tarde es simple y económico, en contraste con los sistemas tradicionales de UPS monobloque, que requieren la instalación de suficiente energía para la carga máxima planificada del centro de datos desde el principio. La alta densidad de potencia de los módulos y gabinetes de UPS de la serie DPH también significa que la infraestructura energética consume menos espacio, lo que deja más espacio para los racks de TI que generan ingresos. Con los últimos modelos de 300 y 600kVA / kW de Delta, los ingenieros ahora tienen aún más opciones cuando se trata de diseñar centros de datos con la capacidad de suministro de energía de respaldo adecuada.
Desempeño, disponibilidad y eficiencia.
Los aspectos más destacados del diseño tolerante a fallas de la serie Modulon DPH incluyen la redundancia del módulo de alimentación y un bus CAN doble, la lógica de control a bordo y la auto-sincronización. Un beneficio adicional del diseño modular adaptable es que los componentes críticos son intercambiables en caliente. Es posible la expansión paralela y la redundancia N + X con hasta 8 unidades para un total de hasta 4.8 MW de capacidad. Además, la tecnología de microprocesador de vanguardia de la serie DPH detecta automáticamente los componentes y parámetros clave y admite la grabación de formas de onda. Estas funciones avanzadas permiten un análisis y diagnóstico de eventos precisos, lo que hace que la serie DPH sea adecuada para aplicaciones de alta disponibilidad, como los centros de datos Tier IV. Los últimos modelos de DPH de Delta también son una opción ecológica, con eficiencias de hasta 96.5% para el funcionamiento normal de AC-AC y 99% en modo ECO.
Los gerentes de TI se complacerán en observar que los últimos UPS de DPH de Delta también están equipados con una pantalla táctil que admite un sistema de administración de entornos y un sistema de administración de baterías. La gran pantalla táctil a color de 10" permite a los operadores ver los registros de eventos y acceder a la información de diagnóstico.
DPH 500kVA es popular entre las grandes empresas de telecomunicaciones y los proveedores de ubicación conjunta
El Dr. Charles Tsai, gerente general de la Unidad de Negocios de Soluciones de Infraestructura de Misión Crítica (MCIS) en Delta Electronics, dijo: “Desde que lanzamos la versión de alta densidad de 500 kVA de nuestra serie Modulon DPH, varios proveedores de telecomunicaciones y proveedores de colocation han implementado este modelo en toda Europa y Asia ", continuó Tsai," los principales proveedores de telecomunicaciones en Francia y Alemania, y uno de los principales proveedores holandeses de colocation y servicios de red han instalado unidades de DPH de 500 kVA. También tenemos un gran proyecto en marcha en China, con más de 100 unidades actualmente instaladas o enviadas. Confío en que los nuevos modelos de 300 y 600 kVA / kW brindarán a nuestros clientes una mayor flexibilidad para cumplir con sus requisitos de energía de respaldo en casos de uso intensivo de datos, como los centros de datos para IoT y aplicaciones informáticas de vanguardia ".